Zanesljive in energetsko varčne rešitve tehničnega hlajenja, ki ustrezajo zahtevam velikih in majhnih telekomunikacijskih centrov, sob s strežniki in laboratorijev.
Konstantno hlajenje
Tehnično hlajenje ni omejeno le na čas od 9.00 do 17.00 ure. Podatkovna središča in sobe s strežniki zahtevajo v vseh okoliščinah 24/7 nadzorovanje klime. Naši sistemi so zasnovani za zagotovitev kar najboljše mogoče razpoložljivosti v najrazličnejših pogojih, od mrzlih –15 do visokih 50 °C.
Optimalno podaljšanje neprekinjenega delovanja vaše opreme
V malo verjetnem primeru obratovalne napake nadaljuje delo rezervna enota, ki je v stanju pripravljenosti. Prevzem delovanja je samodejni, takoj pa je poslano tudi opozorilo za popravilo v sili. Glede izpada sistema vas nikoli ne bo treba skrbeti.
Izkoristite obnovljive vire
Hlajenje podatkovnega središča zahteva mnogo več energije kot hlajenje katerega koli drugega prostora. Naše rešitve za infrastrukturno hlajenje so izdelane tako, da zagotavljajo celoletno učinkovitost in znižanje vaših letnih obratovalnih stroškov.
Infrastrukturno hlajenje za vse vrste stavb in potreb
Sky Air
- Stroškovno varčen in izredno zmogljiv hladilni sistem
- Odličen za majhna podatkovna središča ali telekomunikacijske centre
- Izmenično delovanje in pomožno obratovanje je priloženo standardnemu upravljanju
- Ločeni upravljalniki za vsako enoto
- Edinstvena zvišana zmogljivost notranje enote
- Tehnologija s hladilnim sredstvom
Hladilne enote
- Zadovolji vse vaše potrebe po klimatizaciji
- Idealno za srednjevelike in velike podatkovne centre
- Sistem s centralnim upravljanjem omogoča natančno uravnavanje vlažnosti in temperature
- Način brezplačnega hlajenja
- Edinstvena funkcija hitrega vnovičnega zagona
- Tehnologija na osnovi vode
Centralizirano krmiljenje
Integrirajte procesno hlajenje z vašim sistemom za upravljanje stavbe (BMS). Nudimo vam različne možnosti integracije vmesnikov za najpomembnejše štiri BMS protokole, tako da lahko upravljate celotno stavbo z enega centraliziranega krmilnika.
Vmesnik Modbus
S protokolom Modbus lahko vse enote Daikin integrirate s sistemom za upravljanje zgradbe.
Vmesnik KNX
S protokolom KNX lahko integrirate deljene sisteme, sisteme Sky Air in enote VRV s svojim sistemom za avtomatizacijo doma ali upravljanje zgradb.
Vmesnik BACnet
S protokolom BACnet lahko integrirate enote VRV, hladilne enote in enote za obdelavo zraka s sistemom za upravljanje zgradbe.
Vmesnik LonWorks
S protokolom LonWorks lahko integrirate enote VRV in hladilne enote s sistemom za upravljanje stavbe.