Nástup do spoločnosti - Zoznámte sa so svojím tímom
Hovoríme si veci na rovinu bez ohľadu na organizačnú úroveň. V prvých dňoch sa zoznámiteso všetkými spolupracovníkmi a postupujete podľa obdržaného adaptačného plánu.
Prvé dni - Preskúmajte Daikin!
Všetci noví zamestnanci sú pozvaní na úvodné dni v centrále Daikin CE, kde získajú:
- Povedomie o spoločnosti
- Cit pre tímovú prácu
- Zoznámenie s novými kolegami
- Prehľad o všetkých oddeleniach a o procesoch v oblasti ľudských zdrojov
Navštívte tiež náš jedinečný vlajkový obchod. Tu získate prvé dojmy
Buddy Program - podpora pre Vás!
To nie je len cool, ale tiež milé privítanie. Dostanete kolegu z iného oddelenia, ktorý je tu pre to, aby odpovedal na všetky Vaše otázky, vysvetlil procesy, informoval kam ísť na dobrý obed a celkovo Vám priblížil kultúru spoločnosti. Tento sprievodca Vás povedie v prvých mesiacoch v našej spoločnosti.
Prostredie v Daikine - ako pracujeme
Vianočný večierok, konferencia alebo tímové aktivity.
Nielen naše party sú All-In, ale aj naše zmluvy.
Je pravda, že niekedy veľa pracujeme. Vždy však nájdeme flexibilné a správne riešenie, ako toto kompenzovať.
Naše benefity
Ľudia sú kľúčom k úspechu. Preto im spoločnosť Daikin ponúka skvelé výhody ("cool benefits"):
- Neskôr: príspevok na dôchodkové poistenie
- Pre väčšiu flexibilitu: Mobilná práca
- Pre dokonalú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom: Flexibilná pracovná doba
- Pre nové dobrodružstvá: Sabbatical
- Pre vývoj osobnosti: Účasť na BusinessRuns, Marathons
- Pre gastro zážitok: Stravenky
Príručka - naše hodnoty a princípy
Máme 3 hodnoty, na ktoré sa spoliehame:
Absolútna dôveryhodnosť
Budujeme vzťahy založené na dôvere a otvorenosti.
Harmonické vzťahy
Pracujeme spoločne na našich cieľoch.
Podnikové riadenie
Podporujeme a odmeňujeme iniciatívyvšetkých zamestnancov.
Naviac máme 4 základné princípy, ktoré sú relevantné pre našu prácu
Sme podnikatelia
80% na moju prácu - 20% na tím
Veríme
Naša vízia - naša cesta
Sme dôslední
Začiatok - ukončenie - pokračovanie - zlepšenie
Sme zodpovední sami za seba
Mysli vo veľkom - začni kopať - postupuj rýchlo
Ste ideálnym zamestnancom pre Daikin, ale nevidíte voľné miesto, ktoré odrádza Vašu odbornosť?
Pošlite nám svoj životopis ako otvorenú prihlášku, my vždy radi prijmeme inovatívnych zamestnancov!
Pošlite nám e-mail na jobs@daikin-ce.com