Štandard v odvetví celkovej úpravy klímy.
Unikátna kombinácia energeticky účinných technológií
Systémy Daikin VRV znižujú spotrebu energie optimalizovaním sezónnej výkonnosti účinnými vnútorným a vonkajšími jednotkami, inovatívnymi technológiami a inteligentným riadením energie.
- Nami vynájdená technológia variabilného množstva chladiva automaticky prispôsobí teplotu chladiva záťaži pre optimálny komfort používateľa a v porovnaní s inými riešeniami zvyšuje sezónnu účinnosť až o 28%
- Naše značkové samočistiace jednotky zvyšujú oproti štandardným kazetovým a kanálovým jednotkách úspory až o 50%
- Inovatívny systém rekuperácie tepla znova využíva energiu účinnejšie pre komfortné vykurovanie a chladenie a prípravu teplej pitnej vody
- Presné ovládanie viacerých zón umožňuje samostatné ovládanie rôznych poschodí a miestností na zníženie celkovej spotreby energie
- Vykurujte a ochladzujte svoju budovu obnoviteľnou energiou zo zeme
- Výberom spoločnosti Daikin získate najlepšieho partnera pre svoju zelenú budovu a certifikáty udržateľnosti, ako sú BREEAM, LEED a pod.
Skutočné účinná
- Vysoká sezónna účinnosť
- Meraná s vnútornými jednotkami použitými v skutočných aplikáciách
Celkové klimatizačné riešenie pre vašu budovu
Od energeticky účinného vykurovania a klimatizácie po vetranie a riadenie budov ponúkame klimatizačné riešenia pre vaše budovy.
- Minimalizujte stratu teplého alebo studeného vzduchu cez vstup s našou teplovzdušnou clonou Biddle
- Unikátna úplne plochá kazetová jednotka sa bezproblémovo integruje do podhľadov a svojou tichou prevádzkou neruší vašu sústredenú prácu
- Prispôsobte sa vysokým stropom nainštalovaním podlahového vykurovania na ohrievanie vzduchu v blízkosti podlahy
- Dýchajte čerstvý a zdravý vzduch bez plesní a alergénov s našimi HRV alebo VZT jednotkami typu plug-and-play na vetranie
- Jednoducho integrovateľné riešenia na prípravu teplej pitnej vody pre kuchyne a reštaurácie
- Spoľahlivé chladenie infraštruktúry až do -20°C pre vaše serverovne
- Inteligentné snímače smerujú prúdenie vzduchu mimo osôb v miestnosti a automaticky prepínajú jednotku do režimu úspory energie alebo ju vypínajú, keď zistia, že je miestnosť prázdna
- Inteligentné funkcie zjednodušujú reguláciu klímy v celej budove a náš Systém riadenia budovy (BMS) vám umožňuje integrovať a ovládať technologické procesy v budove (vykurovanie, chladenie, elektrickú sieť, osvetlenie, výťahy a pod.)
Zatvorenie kolobehu: k cyklickému hospodárstvu
Jednotky VRV IV+ s rekuperáciou tepla a VRV IV séria S sú teraz dostupné s alokáciou certifikovaného recyklovaného chladiva. Tieto jednotky opätovne využívajú existujúce chladivo a zabraňujú tak každoročnému vytvoreniu viac než 150 000 kg nového plynu.
VRV IV⁺
Naše nové systémy VRV IV⁺ určujú štandardy v účinnosti komfortu a výkonu klímy. Celková jednoduchosť návrhu ponúka rýchlu inštaláciu a plnú flexibilitu systému s maximálnou účinnosťou a komfortom.
Naše špičkové vonkajšie jednotky VRV

VRV IV s rekuperáciou tepla
- Špičková účinnosť a komfort
- Technológia rekuperácie tepla znova využíva energiu na vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody
- Súčasné vykurovanie a chladenie pre maximálny komfort

VRV IV Tepelné čerpadlo
- Optimálne riešenie pre vynikajúci komfort
- Kompatibilnosť s rôznymi vnútornými jednotkami Split

VRV IV séria S
- Najkompaktnejší jeden ventilátor šetrí priestor
- Kompatibilnosť s rôznymi vnútornými jednotkami Split

VRV IV séria C+
- Určený aj pre tie najchladnejšie regióny
- Spoľahlivé vykurovanie až do -25°C bez zníženia účinnosti
- Kompatibilnosť s rôznymi vnútornými jednotkami Split

Vodou chladené série VRV +
- Ideálne riešenie pre vysoké budovy
- Znížené emisie CO2 s použitím vody ako zdroja vykurovania
- Unikátny princíp nulovej tepelnej straty, ktorý maximalizuje flexibilitu inštalácie
- Najvyššia energetická účinnosť na dosiahnutie vysokých hodnotení BREEAM alebo LEED

VRV IV séria i
- Skrytá inštalácia udržuje jednotku mimo dohľad
- Unikátne VRV tepelné čerpadlo na inštaláciu vo vnútri
- Flexibilná a jednoduchá inštalácia pre všetky budovy vďaka 2-dielnej vonkajšej jednotke.

VRV 5 séria S
- Špičková udržateľnosť
- Jednoduchá údržba a manipulácia
- Nižší ekvivalent CO2
- Dizajnová univerzálnosť
Vytvorené pre váš interiér
K dispozícii najširší sortiment vnútorných jednotiek. Vyberte si najlepšie vykurovacie teleso pre váš priestor.
Kompletizácia riešenia
Integrované vetracie riešenia
S hrdosťou ponúkame najširší sortiment DX vetrania na trhu. Od malého vetrania s rekuperáciou tepla až po veľké VZT jednotky pomáhame vo všetkých prostrediach zabezpečiť zdravé a komfortné prostredie s čerstvým vzduchom. Každá vetracia jednotka sa integruje s našimi systémami VRV ako riešenie typu plug-and-play.
Inteligentné riadenie budovy
So systémom Daikin nebolo riadenie budovy nikdy ľahšie. Ponúkame rôzne systémy ovládania klímy, ktoré sa integrujú s vašim systémom VRV, na účinné riadenie spotreby vašej budovy.
- Intuitívna dotyková obrazovka uľahčuje ovládanie vašej klímy
- Pripojte sa k službe Daikin Cloud a kdekoľvek a kedykoľvek ovládajte svoj systém
- Integrujte zariadenie od iného výrobcu a vytvorte cenovo výhodný mini systém riadenia budovy
Cenová výhodné výmeny
Náhrada za VRV je cenovo výhodné riešenie, ktoré je ideálne na výmenu starších a menej účinných systémov. Opätovným využitím existujúceho potrubia a kabeláže eliminuje prerušenia vašich každodenných aktivít.
Unikátna technológia samočistiaceho filtra
Naše kazetové jednotky s kruhovým výfukom a kanálové jednotky sú vybavené voliteľnými samočistiacimi filtrami, ktoré zvyšujú účinnosť, komfort a spoľahlivosť a tým maximalizujú spokojnosť vašich zákazníkov alebo hostí.