Využívajte obnoviteľnú energiu a hybridné riešenia na ochladzovanie a vykurovanie svojho domu.
Pre každý domov
Či už rekonštruujete svoj dom alebo staviate nový, Daikin tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch je logickým riešením pre vaše potreby vykurovania a chladenia. Naše tepelné čerpadlá typu vzduch-vzduch sa jednoducho inštalujú a sú ideálnym riešením na výmenu starej elektroinštalácie. Flexibilné jednotky sa prispôsobia každej miestnosti a ich triedy energetickej účinnosti A+++ uspokoja všetky požiadavky pre zelené budovy.
Napájané obnoviteľnou energiou
Naše tepelné čerpadlá typu vzduch-vzduch, napájané na 80% energiou zo vzduchu a na 20% elektrickou energiou, vykurujú a ochladzujú váš domov s triedou energetickej účinnosti A+++, čo je najvyššia možná energetická účinnosť na trhu.
Naša značková invertor technológia je súčasťou výbavy
Náš invertor Daikin predstavuje technológiu úspory energie, ktorá účinne reguluje otáčky motora a znižuje spotrebu energie až do 30%. Namiesto vydávania ďalšej energie spúšťaním a zastavovaním invertor radšej upravuje otáčky motora, aby bola jeho dlhodobá prevádzka plynulá a účinnejšia.
Rôzne dizajnové možnosti pre váš interiér
Nástenná jednotka Stylish
Jednotka Stylish spíja vynikajúci dizajn a technológiu, aby ponúkla kompletné klimatizačné riešenie pre každý interiér.
Flexibilné konfigurácie fungujú vo všetkých domovoch
Či už hľadáte riešenie pre jednu miestnosť alebo systém pre celý dom, dokážeme uspokojiť vaše potreby.
Split systém
- Pripojenie 1 vnútornej jednotky k 1 vonkajšej jednotke
- Vykuruje a ochladzuje 1 miestnosť
- Jednoduchá inštalácia
Multi-Split systém
- Pripojenie až 9 vnútorných jednotiek k 1 vonkajšej jednotke
- Vykuruje a ochladzuje až do 9 rôznych miestností
- Samostatné ovládanie miestností
Naše najpopulárnejšie tepelné čerpadlá typu vzduch-vzduch

Ururu Sarara
- Nadštandardné riešenie na vykurovanie, chladenie, zvlhčovanie, odvlhčovanie, vetranie a čistenie vzduchu
- Nástenná jednotka - Trieda energetickej účinnosti A+++
- Ovládajte cez aplikáciu z akéhokoľvek miesta (voliteľné)

Stylish
- Oceňovaný dizajn na vykurovanie a chladenie dostupný v 3 farbách: kompaktný a funkčný dizajn vhodný do všetkých interiérov
- Nástenná jednotka: trieda energetickej účinnosti až do A+++
- Ovládajte cez aplikáciu z akéhokoľvek miesta (štandard)

Daikin Emura
- Oceňovaný dizajn na vykurovanie a chladenie dostupný v 2 farbách: v matnej kryštálovo-bielej alebo elegantnej striebornej farbe
- Nástenná jednotka: trieda energetickej účinnosti až do A+++
- Ovládajte cez aplikáciu z akéhokoľvek miesta (štandard)

Perfera
- Na vykurovanie a chladenie
- Nástenná jednotka: trieda energetickej účinnosti až do A+++
- Ovládajte cez aplikáciu z akéhokoľvek miesta (štandard)

Kanálové jednotky
- Na vykurovanie a chladenie
- Plynulé zapustenie v podhľade, kde sú viditeľné len mriežky
- Zónovanie s kanálovými jednotkami umožňuje vykurovať alebo ochladzovať viaceré miestnosti jednou vnútornou jednotkou
- Unikátny samočistiaci filter zvyšuje energetickú účinnosť
- Ovládajte cez aplikáciu z akéhokoľvek miesta (voliteľné)

Sensira
- Na vykurovanie a chladenie
- Nástenná jednotka: trieda energetickej účinnosti až do A++
- Ovládajte cez aplikáciu z akéhokoľvek miesta (voliteľné)

Optimalizované vykurovanie 4
- Vysoké vykurovacie výkony určené pre chladnejšie podnebia
- Energetické triedy až do A+++
- Spoľahlivosť a jednoduché ovládanie
- Nová krbová logika
- Rýchla a jednoduchá inštalácia