Vaše energeticky účinné riešenie na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej pitnej vody.
Dokonalé riešenie pre novostavby
Nízkoteplotné tepelné čerpadlá Daikin typu vzduch-voda sú ideálnym riešením pre novostavby. Pri kombinácii s podlahovým vykurovaním alebo nízkoteplotnými radiátormi spotrebujete na vykurovanie vášho domu minimum energie. Naše tepelné čerpadlá typu vzduch-voda sú navrhnuté v Európe pre Európu a sú vhodné pre všetky európske klimatické podmienky počas celého roka.
Napájané obnoviteľnou energiou
Získavaním obnoviteľnej energie zo vzduchu dokáže náš nízkoteplotný systém Daikin Altherma vykurovať, ochladzovať a pripravovať teplú pitnú vodu ekologickým spôsobom.
- Daikin Altherma využíva 75% obnoviteľnej energie získanej zo vzduchu a 25% elektrickej energie
- Pre vykurovanie dosahuje triedu energetickej účinnosti A++
- kombinácia tepelného čerpadla a solárneho systému dokáže efektívnosť vášho vykurovania ešte zvýšiť!
Úspory pri príprave teplej pitnej vody solárnou energiou
Znížte svoje náklady na energiu využívaním obnoviteľnej energie zo slnečných lúčov. Naše solárne panely sa jednoducho inštalujú a vygenerujú až 70% energie, ktorú vaše tepelné čerpadlá a kotly na prípravu teplej pitnej vody potrebujú. Naše solárne systémy na prípravu teplej pitnej vody, ktoré sú rovnako dostupné pre všetky typy budov, dokážu uspokojiť potreby malých aj veľkých domov. Vyberte si medzi beztlakovým a tlakovým systémom prípravy teplej pitnej vody.
Beztlakový tepelný zásobník ECH2O
- Ideálne riešenie pre novostavby
- Vyššia energetická účinnosť než pri tlakových systémoch
- Vyžaduje priame vertikálne pripojenie od zásobníka k solárnym kolektorom
- Ak slnko nesvieti, systém sa automaticky vyprázdni, aby sa predišlo zamrznutiu potrubia
Tlakový tepelný zásobník ECH2O
- Ideálne riešenie pre rekonštrukcie a existujúce domy
- Možnosť použitia ohnutých rúrok na pripojenie zásobníka ku solárnym kolektorom
- Systém naplnený vodou a nemrznúcou zmesou, aby sa predišlo zamrznutiu potrubia
- Kvôli vašej bezpečnosti je systém dokonale utesnený
Vždy pod kontrolou
Stiahnite si našu aplikáciu Online Controller na vykurovanie, pripojte svoju jednotku k sieti Wi-Fi a ovládajte svoju klímu odkiaľkoľvek. Je to tak jednoduché.
Kompatibilnosť s rôznymi vykurovacími telesami
Nízkoteplotné tepelné čerpadlá typu vzduch-voda Daikin Altherma sú kompatibilné s rôznymi vykurovacími a chladiacimi telesami. Takto môžete vybrať ideálnu kombináciu pre svoj interiér.
Daikin Altherma 3
Najnovší sortiment vykurovacích zariadení Daikin dosahuje špičkové úrovne komfortu, energetickej účinnosti a ovládania.