Doha, Katar
Samrya 44 je dôkazom vízie Dohy na pozdvihnutie svojho mena na medzinárodnom trhu. Luxusné elegantné hotelové apartmány, ktoré sa rozprestierajú na 44 poschodiach, vyžadujú len najvyššie stavebné a HVAC štandardy.
Je to úspešný príbeh so silnými základmi odbornej spolupráce a výnimočnej technickej odbornosti. Kľúčovou iniciatívou bolo optimalizovať čiastočne nainštalovaný systém s chladenou vodou s fungujúcim systémom, čo je vodou chladený VRV systém s chladiacimi vežami, bez ústupkov podmienok na mieste realizácie.
„Podarilo sa nám dokončiť tento projekt, o ktorom sme presvedčení, že je obchodnou značkou, ktorá ponúka unikátny koncept a tiež výrazné zlepšenie konečného systému od pôvodného návrhu, v ktorom sme minimalizovali prevádzkové náklady na chladenie o 40% a zaviedli vykurovanie, ktoré pôvodne nebolo navrhované.“
- Antonio Ragheb, Riaditeľ strojného inžinierstva Erga/SDT Katar
Zachovanie integrity a dizajnu miesta
Čiastočným nainštalovaním systému s chladenou vodou do budovy sa jedným z hlavných cieľov projektu stala jeho optimalizácia do prispôsobiteľnejšieho a energeticky účinnejšieho riešenia, ktoré nielen že bude poskytovať základné potreby HVAC, ale bude tiež napĺňať možné požiadavky na vykurovanie.
Pohľad na riešenie
Spoľahlivá technológia VRV
VRV IV-W účinnosť
- Ideálne riešenie pre vysoké budovy, s použitím vody ako zdroja vykurovania
- Pokrýva všetky tepelné potreby budovy cez jedného dodávateľa: presná regulácia teploty, vetranie a VZT jednotky
- Najkompaktnejšie opláštenie, ktoré je na trhu dostupné
VZT jednotky Daikin typu plug & play
- Bezproblémovo sa integruje do klimatizačného systému
- Do vnútra je možné priviesť veľké množstvo čerstvého vzduchu
- Rekuperácia tepla z vypúšťaného vzduchu pre maximálnu účinnosť
- Možnosť prispôsobenia pre presné potreby budovy
Inteligentná sieť
- Nepretržité monitorovanie systému VRV
- Odborníci Daikin maximalizujú životnosť systému
- Výkonnostné analýzy vás spájajú s odborníkmi Daikin, ktorí odporúčajú riešenia na zlepšenie výkonu
Servisný partner Daikin
- Udržuje bezproblémovú prevádzku pre maximálnu spoľahlivosť
- Servis vykonávaný odborníkom
- Najväčšie zásoby náhradných dielov lokálne pre rýchly zásah
Čo sme dodali
- Zelené riešenie pre nízky dopad na životné prostredie
- Vysoké sezónne účinnosti VRV IV vodou chladeného systému a systému rekuperácie tepla
- Jednoduchý a výkonný systém riadenia
- Integrácia ovládača Intelligent Touch Manager so systémom riadenia budovy
- Nízke celkové náklady počas životnosti
- Nižšie inštalačné náklady v porovnaní s vodnou 4-rúrkovou konfiguráciou
- Optimalizované sezónne účinnosti
- Výkonné ovládanie a riadenie znižujú prevádzkové náklady
- Jeden dodávateľ pre rôzne technické riešenia
- Daikin ponúka celkové riešenie HVAC-R
- Daikin ponúka systém monitorovania a pravidelné podávanie technických správ
Zistite viac
Naše ďalšie príklady

Crystal Tower
V budove Crystal Tower sme chceli maximalizovať energetickú účinnosť, preto sme naplánovali kombináciu výkonných vzduchom a vodou chladených VRV systémov spolu s chladičmi, aby sme poskytli klimatizačné riešenie typu všetko v jednom.

Torre Serenissima
Budova Torre Serenissima bola vybavená zastaraným chladiacim systémom s R-22, preto sme jej vykonali kompletnú inováciu pre vyššiu energetickú účinnosť a komfort.

Hotel Bloomsbury
Daikin systém s rekuperáciou tepla VRVIII bol vybraný pre jeho maximálne nízku spotrebu energie a ponuku obrovských úspor v porovnaní s podobnými systémami

Obchodné centrum VMD
Systém VRV IV zabezpečuje celé vykurovanie a chladenie pre VMD vežu B, 25-poschodovú kancelársku budovu v Záhrebe, aby jej pomohol splniť najvyššie úrovne účinnosti a znížiť spotrebu energie.

Kancelárska budova Velocity
Udržateľnosti patrí v dizajne Velocity popredné miesto. Každý prvok dizajnu bol dôkladne zvážený, aby sa dosiahli hodnotenia EPC „B“ a BREEAM „Výborné“.

Reštaurácia Leon
Dodávateľ M&E, Synecore, nainštaloval prvý „neviditeľný“ systém HVAC, Daikin VRV IV série i v reštaurácii Leon v centre Londýna, aby prekonal obmedzenia tesného priestoru a dosiahol maximálnu účinnosť klimatizačného systému.

C&A
Predajňa C&A chcela renovovať celý svoj systém HVAC a dosiahnuť tak celoročný komfort tým najúčinnejším a cenovo najvýhodnejším spôsobom.

Venetian Arsenal
Inovatívny klimatizačný systém, ktorý je napojený na prírodnú energiu Benátskej lagúny, ponúka vysoký komfort a energetickú účinnosť, zatiaľ čo zachováva historickú priemyselnú budovu v srdci Benátok.

Kancelária Coral betting
Zistite ako kazetové jednotky s kruhovým výfukom so samočistiacimi dekoračnými panelmi zaistili kanceláriám spoločnosti Coral betting úsporu na energiách viac než 50%.

K-Way
Keď luxusný predajca odevov K-Way otvoril novú predajňu v londýnskej Covet Garden, spolupracovali sme s celonárodným D1 dodávateľom Royale na návrhu a inštalácii dokonalého energeticky účinného riešenia pre túto budovu.

Sportisimo
Pre tento projekt sme si na inštaláciu vybrali vonkajší systém, ktorý spája rôzne vnútorné a vetracie jednotky, ktoré sú strategicky rozmiestnené v predajni.

Hotel The Post
Ako odborníci na klimatizačné systémy vybrali sme pre hotel The Post v Ghente náš systém VRV kvôli jeho kombinácii energeticko-účinnej technológie a schopnosti poskytovať vyšší komfort.

Hotel Van der Valk
Od vstupnej haly po izby per hostí a kuchyňu má každý priestor v hoteli Van der Valk svoje unikátne potreby klímy. Našim cieľom bolo navrhnúť integrovaný systém, ktorý by spĺňal požiadavky každého z týchto miest a znížil by celkový dopad na životné prostredie systému.

Hotel Santos Porta Fira
Skupina Santos Group, spoločnosť zodpovedná za výstavbu hotela Porta Fira, vybrala Daikin ako spoľahlivého partnera na dodanie unikátneho, spoľahlivého a energeticky účinného klimatizačného systému pre budovu.

Crédit Agricole
Banka Crédit Agricole, známa ako „zelená banka“ vďaka svojej poľnohospodárskej histórii, chcela pre jednu svoju pobočku energeticky účinné klimatizačné riešenie s nízkou mierou údržby.

Cementáreň Holcim
Cementáreň Holcim sa spolieha na najmodernejšiu technológiu, aby dosiahla svoje ambiciózne ciele v oblasti ochrany životného prostredia a energetickej účinnosti.

ACTION
Pre Action, ako diskontného predajcu, sú náklady hlavným faktorom pri výbere systému HVAC. Spoločnosť hľadala dodávateľa HVAC, ktorý dokáže poskytnúť aj návrh a podporu HVAC zariadení a ponúkne koordináciu v každej krajine, do ktorej sa ACTION rozšíri.

Hotel Pomme d'Or
Klimatizácia sa stala normou vo väčšine nových aj rekonštruovaných hoteloch. Súčasné systémy schladzujú hostí v lete a poskytujú nákladovo účinné vykurovanie počas zimy. Tepelné čerpadlá Daikin využívajú na to obnoviteľnú energiu a znižujú tak prevádzkové náklady hotelov. A je tam aj pozitívny dopad na interiérovú estetiku.

JBC
Predajca odevov JBC neustále hľadá riešenia na optimalizáciu prevádzkových nákladov, preto vyskúšal v predajni zariadenia Daikin, aby vyhodnotil výhody, ktoré ponúka technológia variabilnej teploty chladiva (VRT).

Naturkost Brinkman
Špecializovaný predajca biopotravín Naturkost Brinkman využíva maloobchodné chladenie Daikin na zlepšenie energetickej účinnosti a komfortu v predajni.

Hotel v centre mesta
Výmena chladičov zvýšila komfort v hoteli v centre Londýna.

Samrya 44
Luxusné elegantné hotelové apartmány Samrya 44, ktoré sa rozprestierajú na 44 poschodiach, vyžadujú len najvyššie stavebné a HVAC štandardy.

Alokácia recyklovaného chladiva Action
Action zintenzívňuje svoje partnerstvo so spoločnosťou Daikin pre tento nový prelomový projekt: recyklácia chladiva z rekonštruovaných predajní a jeho opätovné využitie.

Hotel Courtyard Paríž
The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.