Ghent, Belgicko
Hotel The Post, nachádzajúci sa v roku 1898 v budove bývalej pošty, je veľkolepým butikovým hotelom v historickom centre belgického Ghentu. Prevádzkuje ho francúzska hotelová skupina Zannier, bývalá pošta podstúpila rozsiahlu modernizáciu, aby sa stala moderným ubytovaním, ktorým je dnes. Budova so svojou kompletne zreštaurovanou fasádou a interiérom, ktorý vzdáva hold začiatku 20. storočia, zostáva verná svojmu pôvodu. Medzi interiérom a exteriérom budovy je tento hotel unikátnou bránou pre miestnych aj návštevníkov.
1898 The Post a Daikin
Hlavným cieľom modernizácie bolo obnoviť zašlú slávu tohto architektonického skvostu. Na zvýraznenie vysokej kvality modernizácie potreboval vedúci projektu Geert De Paepe nainštalovať klimatizačné riešenie, ktoré by splňovalo požiadavky a očakávania 5-hviezdičkového hotelu bez narušenia autentického vzhľadu a dojmu z budovy.
Ako odborníci na klimatizačné systémy vybrali sme pre hotel The Post v Ghente náš systém VRV kvôli jeho kombinácii energeticko-účinnej technológie a schopnosti poskytovať vyšší komfort.
Neviditeľný komfort
Dizajn systému VRV, ktorý šetrí priestor bol ideálnou voľbou pre túto modernizáciu. Vonkajšie aj vnútorné jednotky sa jednoducho skryli, aby ponúkli dokonalú klímu bez narušenia autentickej atmosféry budovy.
Zelený hotel
V súčasnosti chcú majitelia dodržiavať normy pre zelené budovy a usilujú sa o certifikáty udržateľnosti, ako sú BREEAM, LEED alebo WELL. Počas rekonštrukcie hotela 1898 The Post sme pomohli inžinierom a projektovým manažérom vytvoriť udržateľné riešenie a zároveň udržať náklady pod kontrolou.
Pohľad na riešenie
- 52 zabudovaných podlahových modelov
- 2 zabudované stropné modely
- 6 vonkajších jednotiek VRV IV s rekuperáciou tepla
- 2 vonkajšie jednotky VRV IV mini tepelné čerpadlo
- 3 vonkajšie jednotky (multi) Split
- 6 multi BS rozdeľovačov
Zistite viac
Naše ďalšie príklady

Crystal Tower
V budove Crystal Tower sme chceli maximalizovať energetickú účinnosť, preto sme naplánovali kombináciu výkonných vzduchom a vodou chladených VRV systémov spolu s chladičmi, aby sme poskytli klimatizačné riešenie typu všetko v jednom.

Torre Serenissima
Budova Torre Serenissima bola vybavená zastaraným chladiacim systémom s R-22, preto sme jej vykonali kompletnú inováciu pre vyššiu energetickú účinnosť a komfort.

Hotel Bloomsbury
Daikin systém s rekuperáciou tepla VRVIII bol vybraný pre jeho maximálne nízku spotrebu energie a ponuku obrovských úspor v porovnaní s podobnými systémami

Obchodné centrum VMD
Systém VRV IV zabezpečuje celé vykurovanie a chladenie pre VMD vežu B, 25-poschodovú kancelársku budovu v Záhrebe, aby jej pomohol splniť najvyššie úrovne účinnosti a znížiť spotrebu energie.

Kancelárska budova Velocity
Udržateľnosti patrí v dizajne Velocity popredné miesto. Každý prvok dizajnu bol dôkladne zvážený, aby sa dosiahli hodnotenia EPC „B“ a BREEAM „Výborné“.

Reštaurácia Leon
Dodávateľ M&E, Synecore, nainštaloval prvý „neviditeľný“ systém HVAC, Daikin VRV IV série i v reštaurácii Leon v centre Londýna, aby prekonal obmedzenia tesného priestoru a dosiahol maximálnu účinnosť klimatizačného systému.

C&A
Predajňa C&A chcela renovovať celý svoj systém HVAC a dosiahnuť tak celoročný komfort tým najúčinnejším a cenovo najvýhodnejším spôsobom.

Venetian Arsenal
Inovatívny klimatizačný systém, ktorý je napojený na prírodnú energiu Benátskej lagúny, ponúka vysoký komfort a energetickú účinnosť, zatiaľ čo zachováva historickú priemyselnú budovu v srdci Benátok.

Kancelária Coral betting
Zistite ako kazetové jednotky s kruhovým výfukom so samočistiacimi dekoračnými panelmi zaistili kanceláriám spoločnosti Coral betting úsporu na energiách viac než 50%.

K-Way
Keď luxusný predajca odevov K-Way otvoril novú predajňu v londýnskej Covet Garden, spolupracovali sme s celonárodným D1 dodávateľom Royale na návrhu a inštalácii dokonalého energeticky účinného riešenia pre túto budovu.

Sportisimo
Pre tento projekt sme si na inštaláciu vybrali vonkajší systém, ktorý spája rôzne vnútorné a vetracie jednotky, ktoré sú strategicky rozmiestnené v predajni.

Hotel The Post
Ako odborníci na klimatizačné systémy vybrali sme pre hotel The Post v Ghente náš systém VRV kvôli jeho kombinácii energeticko-účinnej technológie a schopnosti poskytovať vyšší komfort.

Hotel Van der Valk
Od vstupnej haly po izby per hostí a kuchyňu má každý priestor v hoteli Van der Valk svoje unikátne potreby klímy. Našim cieľom bolo navrhnúť integrovaný systém, ktorý by spĺňal požiadavky každého z týchto miest a znížil by celkový dopad na životné prostredie systému.

Hotel Santos Porta Fira
Skupina Santos Group, spoločnosť zodpovedná za výstavbu hotela Porta Fira, vybrala Daikin ako spoľahlivého partnera na dodanie unikátneho, spoľahlivého a energeticky účinného klimatizačného systému pre budovu.

Crédit Agricole
Banka Crédit Agricole, známa ako „zelená banka“ vďaka svojej poľnohospodárskej histórii, chcela pre jednu svoju pobočku energeticky účinné klimatizačné riešenie s nízkou mierou údržby.

Cementáreň Holcim
Cementáreň Holcim sa spolieha na najmodernejšiu technológiu, aby dosiahla svoje ambiciózne ciele v oblasti ochrany životného prostredia a energetickej účinnosti.

ACTION
Pre Action, ako diskontného predajcu, sú náklady hlavným faktorom pri výbere systému HVAC. Spoločnosť hľadala dodávateľa HVAC, ktorý dokáže poskytnúť aj návrh a podporu HVAC zariadení a ponúkne koordináciu v každej krajine, do ktorej sa ACTION rozšíri.

Hotel Pomme d'Or
Klimatizácia sa stala normou vo väčšine nových aj rekonštruovaných hoteloch. Súčasné systémy schladzujú hostí v lete a poskytujú nákladovo účinné vykurovanie počas zimy. Tepelné čerpadlá Daikin využívajú na to obnoviteľnú energiu a znižujú tak prevádzkové náklady hotelov. A je tam aj pozitívny dopad na interiérovú estetiku.

JBC
Predajca odevov JBC neustále hľadá riešenia na optimalizáciu prevádzkových nákladov, preto vyskúšal v predajni zariadenia Daikin, aby vyhodnotil výhody, ktoré ponúka technológia variabilnej teploty chladiva (VRT).

Naturkost Brinkman
Špecializovaný predajca biopotravín Naturkost Brinkman využíva maloobchodné chladenie Daikin na zlepšenie energetickej účinnosti a komfortu v predajni.

Hotel v centre mesta
Výmena chladičov zvýšila komfort v hoteli v centre Londýna.

Samrya 44
Luxusné elegantné hotelové apartmány Samrya 44, ktoré sa rozprestierajú na 44 poschodiach, vyžadujú len najvyššie stavebné a HVAC štandardy.

Alokácia recyklovaného chladiva Action
Action zintenzívňuje svoje partnerstvo so spoločnosťou Daikin pre tento nový prelomový projekt: recyklácia chladiva z rekonštruovaných predajní a jeho opätovné využitie.

Hotel Courtyard Paríž
The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.