Nechajte výmenu starej klimatizácie na profesionálov. Ekologicky ju zlikvidujeme a zrecyklujeme za vás.
Maximálny komfort
Žite v klíme, ktorá pristane vášmu životnému štýlu
Vysoká kvalita
Relaxujte a užívajte si výhody spoľahlivých riešení
Energetická účinnosť
Ušetrite na účtoch za energiu s našimi energeticky úspornými riešeniami
Inteligentné ovládanie
Ovládajte svoju klímu kdekoľvek s našimi inteligentnými technológiami
Nové v našom produktovom sortimente
Menej je niekedy viac
VRV 5 séria S, v ktorej sú zabudované všetky najnovšie technológie, vrátane nového chladiva R-32 s nízkou hodnotou GWP.
Najnovší sortiment vykurovacích zariadení Daikin dosahuje špičkové úrovne komfortu, energetickej účinnosti, spoľahlivosti a ovládania.
Ste s Daikinom spokojní?
Od 1.4. 2020 spúšťame každoročný online dotazník o zákazníckej spokojnosti, spojený so súťažou o Apple iPad 9,7” WiFi 32GB. Zapojte sa, dajte nám vedieť váš názor a vyhrajte.
Od malých domov po veľké kancelárske priestory
Či už ste vlastník domu, predajne alebo hotela, naše Daikin riešenia na vykurovanie a chladenie splnia vaše potreby. Začnite svoj projekt s nami výberom typu budovy.
Inovácia znamená kontinuálne zlepšovanie
Veríme, že na zlepšovanie je vždy priestor. A táto viera je hnacou silou za všetkým, čo v spoločnosti Daikin robíme. Chceme inšpirovať technologickú zmenu od malých zlepšení vo výrobnom procese po veľké pokroky, ktoré znamenajú úsporu energií až 70%. S našim vlastným európskym vývojovým centrom a zameraním na energeticky účinné produkty, vytvárame klimatické riešenia v Európe pre Európu.
Riešenia pre každú klímu
Daikin ponúka najväčší výber riešení na vykurovanie a chladenie, ktoré vyhovujú všetkým prostrediam a osobným preferenciám. Zistite viac o našich dostupných riešeniach pre vás výberom aplikácie.