Agregatele de răcire de la Daikin sunt concepute cu ajutorul tehnologiilor inovatoare pentru a furniza răcire şi încălzire de proces, îmbinând eficienţa energetică cu un grad ridicat de confort.
Eficienţă energetică
Agregatele de răcire Daikin utilizează tehnologiile avansate ale pompei de căldură şi Inverterului, precum şi recuperarea căldurii opţională, astfel încât să optimizeze performanţa unităţii şi să gestioneze consumul de energie, costurile de funcţionare şi să reducă emisiile de carbon.
Tehnologia pompelor de căldură utilizează surse regenerabile de energie pentru a economisi energie şi a reduce costurile. Tehnologia Inverter permite unităţii să lucreze la capacitate parţială, ceea ce înseamnă reducerea consumul de energie, costurilor de funcţionare şi emisiile de CO2 cu până la 25%.
Personalizate pentru tine
Cu peste 150 de opţiuni distincte, precum pompe suplimentare, sisteme fonice, opţiuni pentru transport, recuperarea căldurii, repornire rapidă etc., agregatul de răcire se poate personaliza cu uşurinţă în funcţie de aplicaţie, mediu şi nevoi. Lucrăm mereu împreună cu tine pentru a furniza o soluţie care îţi satisface cerinţele.
Fiabilitate deplină
După implementarea politicii de zero defecte, toate unităţile Daikin sunt testate în fabrică pentru a garanta funcţionarea la cea mai înaltă calitate. Fiecare componentă a unităţii este atent structurată pentru a face faţă celor mai solicitante situaţii.
Tehnologii unice
Fiecare unitate Daikin include cele mai recente tehnologii. Întrucât noi dezvoltăm totul în interiorul companiei, putem să ne îmbunătăţim constant produsele şi tehnologiile, cum este compresorul cu şurub şi Inverter Daikin, dar şi tehnologiile schimbătorului de căldură şi ale bateriei de condensare.
Agregate de răcire cu condensator răcit cu aer
- Ideale pentru aplicaţii de dimensiune mică, medie şi mare
- Instalare exterioară
- Eficienţă energetică
- Alege doar unităţi de răcire sau pompă de căldură
- Selectează unităţi cu tehnologia Inverter
- Alege între compresoare swing, scroll sau cu şurub
Agregate de răcire cu condensator răcit cu apă
- Ideale pentru aplicaţii de dimensiune medie şi mare
- Instalare interioară
- Eficienţă energetică ridicată
- Alege doar unităţi de răcire sau răcire/încălzire
- Selectează unităţi cu tehnologia Inverter
- Alege între compresoare scroll, cu şurub sau centrifugale
Seria de agregate de răcire EWAT-B
O nouă generaţie de agregate de răcire compresor scroll şi condensator răcit cu aer cu agent frigorific ecologic R-32.
Seria de agregate de răcire DZ
Gama de agregate de răcire cu compresor centrifugal cu inverter, fără ulei şi răcite cu apă include un număr de funcţii cu tehnologie avansată, unice pe piaţă.
Unitatea multifuncțională aer-apă EWYD-4Z
Soluție cu sistem cu 4 țevi cu tehnologie cu inverter pentru răcire și încălzire simultană și independentă pe durata întregului an
Programul de selectare a agregatului de răcire
Beneficiază de programul de selecţie a agregatelor de răcire pentru a vizualiza propria soluţie personalizată, în funcţie de nevoile şi locaţia ta.
- Creezi rapid proiecte noi, deschizi şi modifici proiecte existente sau utilizezi selectarea rapidă
- Imprimi sau descarci rapoartele de selecţie tehnică în mai multe formate
- Accesezi instrumentul din orice locaţie şi de pe orice dispozitiv
Monitorizare și control de la distanță Daikin pentru instalațiile cu agregate de răcire și centrale de tratare a aerului
Utilizarea rezultatelor de monitorizare de la distanță Daikin duce la funcționare și costuri optime pe întreaga durată de utilizare a sistemului, mărind în același timp eficiența și fiabilitatea.
iCM intelligent Chiller Manager pentru camerele cu instalații cu agregate de răcire
Optimizează performanța și mărește fiabilitatea instalației cu agregate de răcire cu ajutorul unui sistem de control dezvoltat în fabrică.
iCM te ajută să reduci costurile cu energia și să prelungeşti durata de utilizare a echipamentului.
Daikin Rental Services - Agregate de răcire
- Soluţii pentru urgenţe de răcire
- Răcire de rezervă pentru aplicaţii şi procese critice
- Furnizare de răcire în timpul opririlor planificate sau ale penelor de curent
- Soluţii pentru fluctuaţii ale sarcinii de răcire şi evenimente speciale