Daikin, Furnizorul numărul unu de aer curat

Daikin te ajută să stai acasă într-un mediu cu aer curat și proaspăt. Știm că ți-e dor de plimbările în aer liber și de excursiile la munte cu prietenii. Pentru a-ți face statul acasă mai puțin apăsător, noi îți propunem să-ți asiguri doza zilnică de aer proaspăt cu ajutorul celor două purificatoare de aer Daikin Ururu sau MC70L

Lista de preturi Purificatoare

Eficiență de filtrare a prafului în funcție de dimensiunea particulelor

Purificatoarele Daikin sunt extrem de eficiente pentru a curăța aerul din încăpere și pentru a opri și descompune microparticulele fine de poluare din aer care au între 0.3 µm și 10 µm.

Afla mai multe

Zgomot redus

Graţie funcţionării în Modul Silenţios, purificatoarele Daikin sunt ideale pentru a putea fi folosite în timpul nopţii, asigurând un somn liniştit întregii familii.


Purificator de aer MC70L

Preț recomandat: 1.990 lei

Purificatorul de aer cu tehnologia Streamer (MC70L) te ajută să previi bolile respiratorii și contribuie la crearea unui mediu sănătos pentru tine și familia ta.

Funcţia de purificare eficientă a aerului îmbunătăţeşte calitatea aerului din interior prin tehnologia Daikin Streamer, care îndepărtează și descompune  polenul, acarienii, praful, parul de animale și mirosurile neplăcute.

Purificatorul dispune de o barieră de 6 filtre împotriva majorității alergenilor într-o carcasă surprinzator de mică și mobilă, cu panou plat ușor de curățat. Din punct de vedere al zgomotului, purificatorul este foarte silenţios, cu un nivel al presiunii sonore redus până la 16 dBA, asigurând un somn liniștit pentru întreaga familie.

 

Purificator și umidificator de aer URURU

008_Daikin Campanie heating 2019 DKN20005_710x460px_Ana.jpg

Preț recomandat: 2.636 lei

Purificatorul de aer URURU (MCK75J) asigură atât umidificarea, cât şi purificarea aerului într-o singură unitate, pentru un aer curat și riscuri reduse asupra sănătăţii.

Există multe substanţe în aer pe care le respiraţi cum ar fi alergeni şi fumul de ţigară care provoacă afecţiuni ale organismului. Mai presus de toate, aerul uscat este în mod special o problemă majoră pe durata iernii. Purificatorul de aer Daikin Ururu umidifică aerul din interiorul locuinţei şi elimină efectele aerului uscat, cu un debit maxim de 600 ml/h. Funcţia de umidificare utilă şi inovatoare - denumită „Ururu” în japoneză - se realizează prin încorporarea unui rezervor mic de apă în combinaţie cu un sistem tip roată de apă şi un filtru de umidificare.

Dispozitivul menţine un nivel confortabil al umidităţii cu ajutorul rezervorului de apă incorporat de 4 l și dispune de un debit de aer mare: 450 m³/h în modul turbo. Purificatorul este certificat de TÜV Nord Testing Laboratory pentru Indoor Air Hygiene.

 

Comparație între cele două modele de purificatoare Daikin

MODEL Purificator de aer Purificator și umidificator de aer URURU
Model MC70L MCK75J (URURU)
Suprafața aplicabilă din încăpere 46 m2 46 m2
Dimensiune 576 mm x 403 mm x 241 mm 590 mm x 395 mm x 268 mm
Greutate 8.5 kg 11 kg
Debitul de aer Turbo / mare / mediu / scăzut / Silențios 420/285/210/130/55 450/330/240/150/60
Nivel de presiune sonoră Turbo / mare / mediu / scăzut / Silențios 48.0/39.0/32.0/24.0/16.0 50.0/43.0/36.0/26.0/17.0
Funcție de umidificare

Capacitate rezervor apă

- 4l
Metoda de dezodorizare Flash streamer / Filtru fotocatalitic din apatit de titan / Catalizator de deodorizare Flash streamer / Filtru fotocatalitic din apatit de titan / Catalizator de deodorizare
Metoda de colectare a prafului Ionizator cu plasmă / Filtru electrostatic de colectare a prafului Ionizator cu plasmă / Filtru electrostatic de colectare a prafului
Alimentare electrică 1~/220-240/220-230 VM/1~/50/60/220-240/220-230

Eficiența de filtrare a prafului, în funcție de dimensiunea particulelor, ale celor două modele de purificatoare Daikin: MC70L și MCK75J (Ururu)

 

Untitled-3.jpg

Cum funcționează sistemul de filtrare?

Certificate