„Daikin“ teikia gausų vėdinimo priemonių – nuo mažų šilumos atkūrimo sistemų iki didelių oro apdorojimo įrenginių – pasirinkimą, užtikrinančių gaivią, sveiką ir patogią aplinką gyvenamosiose, komercinėse ir pramoninėse patalpose.
Aprūpinimas gaiviu ir švariu oru
Nors oro nepraleidžiančios šiandienos modernių pastatų izoliacinės priemonės garantuoja aukščiausios kokybės izoliaciją ir energijos taupumą, tai taip pat reiškia, kad gali trūkti gaivaus oro, dėl ko gali pradėti kauptis drėgmė, mikrobai ir alergenai. „Daikin“ norėdami išspręsti šią problemą siūlo gausų vėdinimo priemonių, efektyviausiu būdu tiekiančių gaivų ir švarų orą, pasirinkimą.
Vėdinimo priemonės
„Daikin“ dėl optimalaus vėdinimo laikosi aukščiausių energijos taupymo ir universalumo standartų, kad tiekiamas patalpų oras būtų geriausios kokybės. Vardan švaraus patalpų oro „Daikin“ pasirūpina, kad vėdinimo įrenginiai būtų nepriekaištingai integruoti į visapusišką šilumos siurblių įrangą. Tai reiškia, kad sumažiname atskirų sistemų ir nepriklausomų tiekėjų skaičių, todėl pateikiama viena sukomplektuotą ŠVOK sistema.
Gaivus ir tyras patalpų oras
Norint sukurti idealų patalpų klimatą, reikia atsižvelgti į 5 pagrindinius komponentus, kai vertinama patalpų oro kokybė ir ji kontroliuojama, pasitelkus mūsų vėdinimo įrenginių asortimentą.
- Vėdinimas: užtikrinamas gaivaus oro tiekimas
- Energijos atkūrimas: iš išeinančio oro atkuriama šiluma ir drėgmė, kad būtų kuo daugiau komforto ir efektyvumo
- Oro apdorojimas: įeinantis gaivus oras šildomas arba vėsinamas, kad būtų kuo daugiau komforto ir mažesnė oro kondicionavimo įrangos apkrova.
- Drėkinimas: optimizuojamas balansas tarp vidaus ir lauko drėgmės
- Filtravimas: iš oro pašalinamos dulkės, teršalai ir kvapai
„Daikin“ gaivaus oro įrenginių asortimentas
Visi mūsų vėdinimo įrenginiai pasižymi šilumos atkūrimu kaip standartine funkcija, kurie gali atkurti iki 81 % pašalinamos šilumos. Siūlome gausų įrenginių pasirinkimą, tinkančių beveik bet kokiai paskirčiai, kurių galingumas siekia nuo 10 m3/h iki 140 000 m3/h.
Šilumą atkuriantis vėdinimas (VAM)
- Šilumos ir drėgmės atkūrimas
- Naudokitės nemokamu vėsinimu ir gaiviu lauko oru
- Galima įsigyti kaip atskirą įrenginį ar suderinamą su „Sky Air“ arba VRV sistemomis
Modulis L (išmanusis)
- Šilumos atkūrimo įrenginys
- Priešpriešinio srauto plokštės šilumokaitis
- Esp iki 600 Pa
- Galima įsigyti kaip atskirą įrenginį arba suderinamą su „Sky Air“ ir VRV sistemomis
Šilumą atkuriantis vėdinimas (VKM)
- Šilumos ir drėgmės atkūrimas
- Įeinančio oro drėkinimas ir oro apdorojimas (išankstinis paruošimas)
- Naudokitės nemokamu vėsinimu ir gaiviu lauko oru
- Savaiminio diegimo jungtis su „Daikin“ VRV įrenginiu (-iais)
Oro apdorojimo įrenginiai (AHU)
- Pritaikomasis vėdinimo ir oro apdorojimo įrenginys, leidžiantis pasiekti maksimalios oro kokybės kontrolės
- Šilumos ir drėgmės atkūrimas
- Įeinančio oro drėkinimas ir oro apdorojimas
- Savaiminio diegimo jungtis su „Daikin“ aušintuvu arba VRV įrenginiu (-iais)
Statomi ant stogo
- Šilumos siurblys su integruotu vėdinimu
- Naudokitės nemokamu vėsinimu ir gaiviu lauko oru
- Lengvai sumontuojama pakentinė kosntrukcija
Vėdinimas visų tipų pastatams
„Daikin“ vėdinimo parinktys padės sukurti gaivią, sveiką ir patogią aplinką, net jei esate parduotuvės savininkas arba viešbučio vadovas. Su mumis pradėkite įgyvendinti savo projektą nurodydami pastato tipą.