Alacsony hőmérsékletű levegő-víz hőszivattyúk energiahatékony fűtésre, hűtésre és használati melegvíz előállításra.
Tökéletesen illik a modern épületekhez
Az alacsony hőmérsékletű levegő-víz Altherma hőszivattyú optimális választás új lakások vagy új épületek esetében. Padlófűtéssel vagy alacsony hőmérsékletű radiátorokkal kombinálva a teljes rendszer kevesebb energiát fogyaszt a lakás felmelegítéséhez. Európában gyártott, európai piacra optimalizált levegő-víz hőszivattyúink az összes európai éghajlathoz ideálisak, egész évben használhatóak.
Megújuló energiával működik
Az alacsony hőmérsékletű Daikin Altherma kinyeri a megújuló energiát a levegőből és ezáltal fenntartható módon biztosítja otthona számára a fűtést és a melegvíz-ellátást.
- 75 %-ban megújuló energia amely a levegőből származik, plusz 25 % elektromos áram
- A++ energiaosztályú címke a fűtési funkcióra
- Ötvözze a hőszivattyút napenergiával hogy még többet spóroljon melegvíz-ellátásán
Melegvíz megtakarítás napenergiával
Csökkentse le az energiaköltségeket úgy, hogy kihasználja a nap megújuló energiáját. A könnyen telepíthető napelemek a hőszivattyúk és a bojlerek energiaszükségletének akár 70%-át is elő képesek állítani. A minden épülettípushoz egyformán rendelkezésre álló napenergiával működő melegvizes rendszerek megfelelőek kis és nagy otthonok számára. Válasszon a nyomásmentes vagy a nyomás alatt álló melegvíz rendszer között.
Nyomásmentes ECH2O hőtároló
- Ideális megoldás új építésű lakásokhoz
- Nagyobb energiahatékonyság, mint a nyomás alá helyezett rendszereknél
- Közvetlen függőleges csatlakozást igényel a tartálytól a napkollektorokhoz
- Ha nincs napsütés, a rendszer automatikusan leereszti a vizet, hogy a csövek nehogy elfagyjanak
Nyomás alá helyezett ECH2O hőtároló
- Ideális felújított vagy régi lakásokhoz
- Lehetőség van hajlított csőrendszer használatára a tartály és napkollektor között
- Vízzel és fagyállóval feltöltve, hogy ne fagyjanak el a csövek
- A rendszer nyomás alá van helyezve és biztonságosan szigetelve van
Szabályozás bárhonnan, bármikor
Töltse le Daikin Online Controller ingyenes alkalmazásunkat, csatlakoztassa az egységet a Wi-Fi hálózathoz és szabályozza klímarendszerét bárhonnan. Ennyire egyszerű.
Széleskörű hőleadó kompatibilitás
A Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű hőszivattyú rendszerei kompatibilisek számos hűtő- és hősugárzóval. Így kiválaszthatja a lakásának leginkább megfelelő kombinációt.
Daikin Altherma 3
A Daikin fűtési termékportfóliójának legújabb sorozata magas szintű komfortot, páratlan energiahatékonyságot, megbízhatóságot és egyszerű szabályozhatóságot képvisel.