Hűtse és fűtse otthonát megújuló energiával és hibrid megoldásokkal.
Bármely lakásba
Akár felújítja meglévő otthonát, akár újat épít, a Daikin levegő-levegő hőszivattyúi logikus megoldást nyújtanak hűtésre és fűtésre egyaránt. A levegő-levegő hőszivattyúinkat egyszerű telepíteni és ideálisak kevésbé korszerű rendszerek (pl. konvektor) felváltására. A különböző típusú beltéri egységek szinte bármely enteriőrbe jól illenek, és az akár A+++ energiahatékonysági besorolásukkal megfelelnek a "zöld épületek" energiakövetelményeinek.
Megújuló energiával
A Daikin hőszivattyúk hűtésre-fűtésre használt energiájának 80%-a a kültéri levegőből vagyis ingyenes és megújuló forrásból érkezik, a maradék 20%-ot pedig elektromos áram biztosítja. A Daikin levegő-levegő hőszivattyúk akár A+++ energiahatékonysággal fűtik és hűtik otthonát, amely a piacon jelenleg a legmagasabb elérhető hatékonyság.
A védjegyünkké vált inverteres technológiával felszerelve
A Daikin inverter egy energiatakarékos technológia, amely hatékonyan szabályozza a motor sebességét és az energiafogyasztást akár 30%-kal csökkenti. A berendezés jóval egyenletesebben gyorsul fel és kerüli a kezdeti magas áramfelvételeket, ami az inverteres meghajtású klímaberendezések elektromos fogyasztását körülbelül 30-50%-kal csökkenti egy teljes hűtési szezonon belül.
Különböző kialakítási lehetőségek az adott beltérhez
Stylish oldalfali egység
A Stylish készülék a technológia és a dizájn találkozása, tökéletes klímamegoldást biztosít bármely belső térbe.
Rugalmas kialakítás minden otthonba
Akár egyetlen szobába, akár az egész családi házba keres megoldást, alkalmazkodunk az igényeihez.
Spli/ osztott rendszer (páros alkalmazás)
- 1 kültéri egységhez 1 beltéri egység csatlakoztatható
- 1 helyiséget fűt és hűt
- Könnyű telepítés
Multi-split rendszer
- 1 kültéri egységhez akár 9 beltéri egység csatlakoztatható
- 9 különböző helyiséget fűt és hűt
- Helyiségenként szabályozott klíma
A legnépszerűbb levegő-levegő hőszivattyúnk

Ururu Sarara
- A fűtés, hűtés, párásítás, párátlanítás, szellőztetés és légtisztítás prémium megoldása.
- Oldalfali egység A+++ energiahatékonysággal
- Bárhonnan bármikor szabályozható a Daikin Online Controller alkalmazással (opcionális)

Stylish
- Már 4 színben elérhető, díjnyertes dizájn fűtésre és hűtésre: a kompakt és funkcionális megjelenése minden beltérbe jól illik
- Oldalfali egység akár A+++ energiahatékonysággal
- Bárhonnan bármikor szabályozható a Daikin Online Controller alkalmazással (standard)

Daikin Emura
- Díjnyertes dizájn fűtésre és hűtésre 2 színben: matt kristályfehér és elegáns ezüst
- Oldalfali egység akár A+++ energiahatékonysággal
- Bárhonnan, bármikor szabályozható a Daikin Online Controller alkalmazással (standard)

Perfera
- Fűtésre és hűtésre
- Oldalfali egység akár A+++ energiahatékonysággal
- Bárhonnan, bármikor szabályozható a Daikin Online Controller alkalmazással (standard)

Álmennyezeti, légcsatornázható egységek
- Fűtésre és hűtésre
- Diszkréten illeszkedik a mennyezetbe úgy, hogy csak a rács látható
- Az álmennyezeti egységek többzónás funkciója lehetővé teszi, hogy egyetlen beltéri egységgel több helyiséget fűtsön vagy hűtsön
- Egyedi, öntisztító szűrő, amely tovább növeli az energiahatékonyságot
- Bárhonnan bármikor szabályozható a Daikin Online Controller alkalmazással (opcionális)

Fűtésre optimalizált splitek
- Kiemelkedő fűtési hatékonyság akár -25°C-ig
- Fűtésre és hűtésre egyaránt
- Akár A+++ energiahatékonysággal fűtés üzemmódban
- Vezérlés bárhonnan, Daikin Online Controller alkalmazással