Fejlessze vállalkozását és fogadja ügyfeleit komfortos környezetben, miközben energiaszabályozó eszközeinkkel a költségeit is ellenőrzés alatt tarthatja.
Nem élelmiszeripari boltok
Komfort és költség szabályozás
A komfortos környezetben az ügyfelek tovább maradnak és többet vásárolnak. Tisztában vagyunk azzal, hogy a tökéletes klíma megteremtése és az energiaköltségek szabályozása alapvető fontosságú vállalkozása sikeréhez. A Daikin Cloud és az intelligens szabályzók opciókkal egyszerűen felügyelheti a komfortszintet és optimalizálhatja az energiafogyasztást.
Élelmiszeripari kiskereskedés
Tartsa frissen a termékeket
Az élelmiszer termékek ugyanolyan fontosan, mint az ügyfelek. Az egyik vagy a másik nélkül az üzlet nem létezne. Az energiahatékony hűtési megoldásokat és a pontos klímaszabályozást arra tervezték, hogy az élelmiszerek és az ügyfelek számára egyaránt komfortos környezetet biztosíthassunk.
Teljes klímaszabályozási megoldás boltokhoz
Az energiahatékony fűtéstől és hűtéstől a megbízható kereskedelmi hűtésig, kiváló klímaszabályozási megoldásokat kínálunk kisboltok, kiskereskedelmi láncok vagy élelmiszerboltok számára. Tudjon meg többet az üzletében alkalmazható lehetőségekről.
1. Előtér/ Bejárat
- Minimalizálja a hideg és meleg levegő veszteséget a bejárathoz helyezett Biddle légfüggönnyel és realizáljon mintegy 72% megtakarítást azzal, hogy elektromos hálózat helyett hőszivattyúhoz kapcsolja a rendszert
2. Mennyezet
- Élvezze a friss levegőt és a hatékony szellőztetőrendszereket, amelyek visszanyerik az elszívott levegő oxigéntartalmát.
- Az egyedülálló automatikusan tisztuló kazetta összegyűjti a beltéri hőcserélőben felgyülemlett port, hogy akár 50%-kal növelje a működési hatékonyságot, ezáltal jelentősen csökkenti a karbantartási költségeket.
3. Polcok
- A rejtett mennyezeti egységek feltűnésmentesen keverik a belső levegőt és méretük miatt szabadon marad a polcok és a kijelzők számára fenntartott értékes hely.
4. Pult mögötti terület
- A Daikin Felhő Rendszer lehetővé teszi, hogy egyszerre több eszközt kezelhessen onnan, ahonnan Ön szeretné
5. Mélyhűtők, hűtők
- A megbízható biztonsági rendszer folyamatosan működteti a hűtőket és a fagyasztókat, így az élelmiszer mindig friss marad.
6. Raktárhelyiség, ahová az egységet telepítették
- Az egység kis helyigénye a legtöbbet hozza ki az Ön raktárhelyiségéből, így egyszerűen telepíthető
- Takarítson meg áramot és ezáltal költséget az egyedülálló hővisszanyerő technológia segítségével
7. Pult
- A felhasználóbarát vezérlők és intelligens programok az egész tárolóban könnyűvé teszik a hőmérséklet szabályozást.
Csökkentse le a teljes fenntartási költséget
Fűtési és hűtési megoldásainkat arra terveztük, hogy maximalizáljuk a befektetésének megtérülését. Az energiatakarékos technológiákkal hosszútávú megtakarításokat érhet el. A rendszer létrehozásával és telepítésével lehetőségünk van az élettartam optimalizálására és meghosszabbítására.
A kis ruhaüzletektől a nagy élelmiszerboltokig
Akár kis, akár nagy projekten dolgozik, az üzletének megfelelő fűtési és hűtési megoldásokat kínálunk. Találja meg a megfelelőt úgy, hogy kiválasztja az üzletének a méretét és szükségleteit.

Sky Air
- Butikok és kis üzletek
- Alapvető klímaszabályozási igényekre
- Ideális kis terekbe
- Külön vezérlő minden egységhez

VRV
- Közepes méretű kereskedelmi helyiségek
- A rugalmas telepítés az összes klímaszabályozási igénynek megfelel
- Ideális a kis és közepes méretű épületekhez
- Vezérelje berendezéseit központilag vagy egyénileg

Szellőző és légkezelő egységek
- Friss levegő minden kiskereskedelmi helyszínen
- Ideális a közepes és nagy méretű épületekhez
- Friss és egészséges levegőt biztosít
- Kompatibilis az összes Daikin megoldással a légkondicionáló rendszeren belül

Kereskedelmi mélyhűtés
- Élelmiszerboltok és az élelmiszer kiskereskedések
- Megoldások kis és nagy méretű hűtési alkalmazásokra
- Sokoldalú dizájn az összes épülettípushoz
- Hővisszanyerés és inverteres technológiák a megtakarítás növeléséhez

Szabályozás
- Okos szabályozás minden kiskereskedés számára
- Bárhonnan, bármikor szabályozhatja a klímát
- Központi és helyi vezérlésű szabályzók között választhat, időzítő programokat állíthat be
- Optimális energiafogyasztás energiaszabályozási eszközökkel
- Egyszerű integrálás harmadik fél berendezéseibe

Biddle légfüggöny
- Nyitott ajtós kereskedés
- - Csökkenti a fűtési és a légkondicionálási veszteségeket - Akár 72%-kal növeli az energiahatékonyságot
- Javítja a beltéri klíma stabilitását

Rooftop
- Könnyen telepíthető, csomagolt kialakítás
- Ideális a közepes méretű épületekhez
- Ideális egyzónás terekhez
Rendelkezésére állunk
A jól karbantartott HVAC rendszer értéket jelent és folytonosságot biztosít. Ha lépéseket tesz telepített rendszere élettartamának meghosszabbítása érdekében, az biztosítja, hogy értékesítése sosem kerül veszélybe.