A kis hővisszanyerős rendszerektől a nagyméretű légkezelési egységekig a Daikin számos szellőztetési megoldást kínál a friss, egészséges és komfortos környezet biztosításához lakossági, kereskedelmi és ipari épületekhez.
Friss és tiszta levegő
Míg napjaink modern épületeinek kiemelkedő szigetelése magas energiahatékonyságot biztosít, ez ugyanakkor a friss levegő hiányát is okozhatja, ami fokozott nedvességet, a baktériumok és allergének elszaporodását eredményezheti. A probléma megoldásához a Daikin számos szellőztetési berendezést kínál, amelyek hatékonyan áramoltatják a friss és tiszta levegőt az épület helyiségeibe.
Szellőztetési megoldások
Az optimális szellőztetés eléréséhez a Daikin berendezéseit a legmagasabb energiahatékonysági szabványok teljesítése és a legjobb levegőminőség biztosításához szükséges rugalmasság jellemzik. A tiszta beltéri levegő eléréséhez a Daikin a szellőztetési berendezéseket integrálja a teljes hőszivattyús rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy csökkenthető a különálló rendszerek és beszállítók száma és a különböző elemek egyetlen HVAC rendszerbe egyesíthetők.
Friss és tiszta beltéri levegő
A tökéletes beltéri klíma létrehozásához a beltéri levegő minőségének és szabályozásának tekintetében 5 fő tényezőt kell figyelembe vennünk.
- Szellőztetés: biztosítja a friss levegő ellátást
- Energia visszanyerés: visszanyeri a hőt és nedvességet a maximális komfort és energiahatékonyság biztosításához
- Légkezelés: melegíti vagy hűti a belépő levegőt a komfort maximalizálása és a légkondicionálás terhelésének csökkentése érdekében
- Párásítás: a beltéri és a kültéri páratartalom közötti egyensúly megteremtése
- Szűrés: eltávolítja a port, szennyeződéseket és szagokat a levegőből
Daikin „Fresh Air” termékválaszték
Szellőztetési egységeink alapfelszereltségben tartalmazzák a hővisszanyerés funkciót és a kimenő hő akár 81%-át is visszanyerik. A megoldások széles választékát kínáljuk különböző alkalmazásokra, a 10 m3/órától egészen akár 140 000 m3/óra teljesítményig.
Hővisszanyerős szellőztetés (VAM)
- Hő- és nedvesség visszanyerés
- Ingyenes hűtés a friss kültéri levegővel
- Különálló egységként vagy a Sky Air vagy VRV rendszerekkel kombinálva kapható
Modular L (Smart)
- Hővisszanyerő egység
- Ellenáram lemez hőcserélő
- Esp max. 600 Pa
- Különálló egységként, vagy a Sky Air és VRV rendszerekkel kombinálva kapható
Hővisszanyerős szellőztetés (VKM)
- Hő- és nedvesség visszanyerés
- Párásítás és a bejövő levegő kezelése (előkondicionálás)
- Ingyenes hűtés a friss kültéri levegővel
- Plug & Play csatlakozás a Daikin VRV berendezésekkel
Légkezelő egységek (AHU)
- Személyre szabható megoldás szellőztetésre és levegő kezelésre a maximális levegőminőség szabályozásért
- Hő- és nedvesség visszanyerés
- Párásítás és a bejövő levegő kezelése
- Plug & Play csatlakozás a Daikin folyadékhűtő vagy VRV berendezésekkel
Rooftop egységek
- Hőszivattyú integrált szellőztetéssel
- Ingyenes hűtés a friss kültéri levegővel
- Könnyen telepíthető, csomagolt kialakítás
Szellőztetés bármilyen épülettípushoz
Akár boltvezető vagy szállodaigazgató, a Daikin szellőztetési megoldásokkal friss, egészséges és komfortos környezetet teremthet ügyfeleinek. Kezdje velünk a projektjét azzal, hogy kiválasztja az épület típusát.