Potpuno novi žičani upravljač stvara savršenu klimu.
Intuitivno upravljanje i vrhunski dizajn
- Kružni oblik uređaja pruža elegantan i moderan dizajn
- Intuitivno sučelje s touch gumbom za upravljanje
- S dimenzijama 85x85 mm ovaj kompaktan upravljač udovoljava standardnim instalacijama razvodnih kutija
Puštanje u pogon pomoću pametnog telefona
Tri boje odgovaraju svakom interijeru
Bez obzira na interijer Madoka se uklapa. Srebrna boja se ističe u bilo kojem interijeru, dok je crna boja idealna za tamnije i elegantne interijere. Bijela boja nudi elegantan, moderan izgled.
Nagrađivani dizajn
Madoka je osvojila IF nagradu i nagradu Reddot Product Design za svoj inovativni dizajn. Te nagrade predstavljaju dva najprestižnija i najveća dizajnerska natjecanja u svijetu.
Madoka assistant - pojednostavljeno korišenje
- Spojite se sa svojim pametnim telefonom pomoću Bluetooth Low Energy
- Vizualno sučelje pomaže vam u slaganju tjednog programa, ograničenju postavne vrijednosti i nudi druge postavke za napredne korisnike / servisere
- Jednostavno i brzo puštanje u pogon
* U ovom trenutku, značajke Madoka Assistant nisu za stambenu primjenu
Jednostavno postavljanje naprednih postavki
Postavljanje upravljača je jednostavno i pomaže vam ostvariti veće uštede i komfor. Sustav podržava tri različita vremenska rasporeda temperature i omogućuje vam da ograničite funkcije izbornika. Također možete postaviti vanjsku jedinicu u tihi način rada i pratiti potrošnju energije.
Jednostavno i brzo puštanje u pogon
Instalateri mogu brže postaviti sve parametre sustava. Sučelje na pametnom telefonu omogućuje brži rad u usporedbi s postavljanjem na samom upravljaču.
Čitanje pogrešaka je jednostavnije pa je servisiranje brže.
Preuzmite aplikaciju
Madoka za stambenu primjenu
- Madoka je kompatibilna s najnovijom generacijom zrak-voda dizalica topline Daikin Altherma 3
- Slično kao Madoka, treća generacija Daikin Altherme opremljena je s Daikin Eye-om, što vam omogućuje da znate status sustava u svakom trenutku
Literatura
Bijela boja
BRC1H51W
Srebrna boja
BRC1H51S
Crna boja
BRC1H51K
BRC1H81W
BRC1H81W
BRC1H81S
BRC1H81S