Bit dizalice topline
Daikin Altherma 3 H HT ulaganje je u komfor i uštede u energiji. Ova dizalica topline zrak-voda pruža grijanje, hlađenje i trenutnu toplu vodu – i za to troši manje energije. Sustav je idealan za vlasnike kuća koji žele nadograditi svoj kotao ili tradicionalni sustav grijanja na ekološkiji i ekonomičniji sustav.
Nagrađivani dizajn
Vlasnici kuća ne žele jedinicu koja samo dobro radi, ona mora i dobro izgledati u svakoj prostoriji. Zato je Daikin odlučio izraditi jedinicu sa sjajnim tehničkim karakteristikama i raznovrsnim dizajnom. Ti napori donijeli su Daikin Altherma 3 H HT ne jednu, već dvije prestižne nagrade za dizajn.
Ono što je sjajno iznutra, treba izgledati sjajno i izvana...
Čistoća, minimalizam i jednostavnost su riječi koje najbolje opisuju vanjsku jedinicu Daikin Altherma 3 H HT. Crna horizontalna rešetka prekriva cijelu prednju ploču iz koje se sakrio jedan ventilator i ona smanjuje njegov zvuk u radu, dok matirana siva površina odražava boju vanjskog zida kako bi se jedinica uklopila u različita okruženja i krajolike.
Tišina je komfor
Pri radu u načinu rada sa standardnim zvukom, zvučni tlak vanjske jedinice iznosi 38 dBA (na 3 metra) — a to je nešto između cvrkuta ptica i tihe knjižnice. U načinu rada s niskom razinom zvuka, zvučni tlak je smanjen na pola (35 dBA na 3 metra).
Poslušajte kako radi Daikin Altherma 3 H HT
Kako se mjeri razina zvuka
Snagu zvuka generira sama jedinica neovisno o udaljenosti i okruženju. Zvučni tlak zvuk koji se čuje na određenoj udaljenosti. Zvučni tlak se obično izračunava na 1 do 5 metara od jedinice.
Iznimne karakteristike dolaze iznutra
Daikin Altherma 3 H HT sadrži najnovije tehnologije za HVAC koje su razvije u Europi za europska podneblja. Otkrijte
značajke po kojima se ovaj proizvod ističe pred drugima.
Brižljivo izrađeno
1. Moderno kućište
Daikinovi inženjeri u suradnji s dizajnerima su tradicionalnoj vanjskoj jedinici donijeli dašak svježeg zraka. Nadahnuta izvrsnim dizajnom unutarnjih Daikin jedinica, ova vanjska jedinica ističe se privlačnom prednjom pločom i čistim linijama kojima se jednostavno uklapa u okolinu.
2. Ventilator velikog učina
Jedinice visokog kapaciteta uglavnom upotrebljavaju dva ventilatora, no za ovu vanjsku jedinicu poteban je samo jedan. Ovaj ventilator većih dimenzija poboljšava cirkulaciju zraka čime se postiže niža buka u radu.
3. Potpuno novi kompresor
Daikin Europe je u suradnji s Daikin Technology i središtem za inovacije u Japanu razvio poseban kompresor koji daje vodu od 70 °C. Ta visokotemperaturna dizalica topline također prva upotrebljava R-32: energetski učinkovitija radna tvar koja oslobađa manje emisija CO2 .
4. Izdržljiva izolacija
Troslojna izolacija i gumeni podmetači između donje ploče i vibracijske ploče apsorbiraju i izoliraju zvukove koje proizvodi kompresor za vrijeme rada.
Pobijedite hladnoću
Daikin Altherma 3 H HT rješenje je sustava za grijanje iz obnovljivih izvora koje djeluje jednako dobro u hladnijim i u toplim podnebljima. U usporedbi s drugim sustavima grijanja, ovaj asortiman koristi vanjski zrak za osiguranje propisane količine topline i tople vode, čak i pri nižim temperaturama od - 28 °C.
Jedno rješenje - više kombinacija
Asortiman uključuje jednu vanjsku jedinicu koja je kompatibilna s tri različite nagrađivane unutarnje jedinice, od kojih se sve mogu
prilagoditi za grijanje, hlađenje i toplu vodu u kućanstvu.
Odaberite unutarnju jedinicu
Otkrijte tri unutarnje jedinice koje su dio ovog asortimana i tri različite postavke (tri značajke) koje možete odabrati i prilagodite asortiman prema vašem podneblju.
1. Model za zidnu ugradnju
Kompaktna jedinica u kombinaciji sa zasebnim spremnikom za toplu potrošnu vodu u kućanstvima. Ovaj model nudi funkcije za hlađenje po izboru.
2. Model s ugrađenim DHW spremnikom od nehrđajućeg čelika
Kompaktna jedinica s tlocrtnim mjerama 595x625 mm. Jedinica se spaja na spremnik od 180 ili 230 litara kako bi zadovoljila potrebe za toplom vodom u kućanstvu i može raditi s ostavkama za hlađenje ili za dvije zone.
3. Model s ugrađenim ECH2O spremnikom za PTV
Jedinica ECH2O dolazi sa spremnikom topline za PTV od 300 ili 500 litara koji se može povezati s toplinskim solarnim pločama. Ovaj model nudi postavke za hlađenje po izboru
Tri značajke
Samo grijanje
Funkcija Samo grijanje standardna je u asortimanu Daikin proizvoda i dostupna je za sve tri unutarnje jedinice. Ova postavka omogućuje grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode.
Grijanje/hlađenje
Ako vam je potrebno udobno hlađenje uz grijanje i potrošnu toplu vodu, tada je Reverzibilna funkcija najbolje rješenje. Dostupna za sve tri unutarnje jedinice, ova značajka omogućuje sustavu da preokrene svoj rad kako bi vam pružio hlađenje umjesto grijanja. Za tu postavku potreban je sustav podnih cijevi ili ventilokonvektorske jedinice.
Dvije zone
Integrirana podna jedinica jedina je unutarnja jedinica opremljena postavkom za dvije zone. S dvije zone možete odabrati upravljati i regulirati temperaturu u dvije zasebne zone u vašem domu koje koriste različita ogrjevna tijela poput radijatora ili podnog grijanja.