Od malih sustava s povratom topline do velikih klima komora, Dakin nudi različita rješenja za ventilaciju kojima stvara svježu i zdravu okolinu u stambenima, komercijalnim i industrijskim prostorima.
Svjež i čist zrak
Hermetička infrastruktura modernih zgrada osigurava izvrsnu izolaciju i energetsku učinkovitosti, ali i stvara nedostatak svježeg zraka, što može dovesti do rasta vlage, razvoja mikroba i alergena. Daikin rješava te probleme različitim rješenjima za ventilaciju koja isporučuju svjež i čist zrak na najučinkovitiji način.
Rješenja za ventilaciju
Daikin optimalnu ventilaciju postiže održavanjem najviših standarda energetske učinkovitost i fleksibilnosti pri isporuci najkvalitetnijeg zraka u zatvorenim prostorima. Daikin do čistog zraka u unutrašnjosti dolazi neprimjetnim uklapanjem svojih proizvoda za ventilaciju u cjelovitu dizalicu topline. To znači da smanjujemo broj pojedinačnih sustava i neovisnih dobavljača i tako dobivamo jedan cjeloviti HVAC sustav.
Ugodna klima
Za ostvarenje savršene klimatizacije unutrašnjosti potrebno je voditi računa o 5 osnovnih postupaka prilikom mjerenja kvalitete zraka u unutrašnjosti i upravljanje istim pomoću našeg asortimana rješenja za ventilaciju.
- Ventilacija: osigurava dobavu svježeg zraka
- Povrat energije: preuzima toplinu i vlagu iz odlaznog zraka i tako maksimizira udobnost i učinkovitost
- Obrada zraka: zagrijava ili hladi dotok svježeg zraka i tako maksimalno povećava komfor i minimizira opterećenje uređaja
- Ovlaživanje: optimizira ravnotežu između unutarnje i vanjske vlažnosti
- Filtriranje: iz zraka uklanja prašinu, onečišćenje i neugodne mirise
Daikin izbor proizvoda za isporuku svježeg zraka
Sve naše jedinice za ventilaciju standardno su opremljene tehnologijom za povrat topline i mogu preuzeti do 81% odlazne topline. Nudimo široku paletu rješenja za gotovo bilo koju primjenu, od 10 m3/h do 140.000 m3/h.
Ventilacija s povratom topline (VAM)
- Povrat topline i vlage
- Besplatno se hladite pomoću svježeg vanjskog zraka
- Dostupna kao zasebna jedinica ili za kombinaciju sa Sky Air ili VRV sustavom
Modular L (Smart)
- Jedinica s povratom topline
- Protusmjerni ravni izmjenjivač topline
- Esp do 600 Pa
- Dostupna kao zasebna jedinica ili za kombinaciju sa Sky Air ili VRV sustavima
Ventilacija s povratom topline (VKM)
- Povrat topline i vlage
- Ovlaživanje i obrada ulaznog zraka (pretkondicioniranje)
- Besplatno se hladite pomoću svježeg vanjskog zraka
- Priključak pripremljen za spajanje s Daikin VRV jedinicama i upotrebu
Klima komore (AHU)
- Prilagodljivo rješenje za ventilaciju i obradu zraka s kojime ćete postići maksimalnu kontrolu nad kvalitetom zraka
- Povrat topline i vlage
- Ovlaživanje i obrada ulaznog zraka
- Priključak pripremljen za spajanje s Daikin rashladnim uređajima ili VRV jedinicama i upotrebu
Rooftop jedinice
- Dizalica topline s integriranom ventilacijom
- Besplatno se hladite pomoću svježeg vanjskog zraka
- Jednostavna instalacija paketnog koncepta
Ventilacija za sve vrste zgrada
Neovisno jeste li vlasnik prodavaonice ili upravitelj hotela, Daikin mogućnosti za ventilaciju će vam pomoću u stvaranju svjež i zdrave okoline. Projekt s nama započnite odabirom vrste zgrade.