Alan standardi täydellistä ilmastoinnin ohjausta varten.
Ainutlaatuinen yhdistelmä energiatehokkaita tekniikoita
Daikinin VRV-järjestelmät vähentävät energiankulutusta optimoimalla kausittaisen tehokkuuden tehokkailla ulko- ja sisäyksiköillä, innovatiivisilla tekniikoilla ja älykkäällä ohjauksella.
- Daikinin kehittämä vaihtelevan kylmäaineen lämpötilatekniikka sopeuttaa kylmäaineen lämpötilan automaattisesti kuormaan optimaalista mukavuutta varten ja lisää kausittaista tehokkuutta jopa 28 % muihin ratkaisuihin verrattuna
- Tunnetut automaattisesti puhdistuvat yksiköt lisäävät säästöjä jopa 50 % vakiomallisiin kasetteihin ja kanavoitaviin yksiköihin verrattuna
- Innovatiiviset lämmön talteenottojärjestelmät käyttävät uudelleen energiaa tehokkaasti sisäilman lämmitykseen ja jäähdytykseen sekä kuuman käyttöveden tuottamiseen
- Tarkka monen vyöhykkeen säätö sallii eri kerrosten ja huoneiden yksilöllisen ohjauksen energian kokonaiskulutuksen vähentämiseksi
- Lämmitä ja jäähdytä rakennus hyödyntäen maaperän uusiutuvaa energiaa
- Valitsemalla Daikinin saat parhaan kumppanin ympäristöystävällisten rakennusten ja kestävän kehityksen sertifiointiin, kuten BREEAM, LEED, jne.
Aidosti energiatehokas
- Hyvä kausittainen tehokkuus
- Mitattu sisäyksiköistä todellisissa sovelluksissa
Kattava ratkaisu rakennuksen sisäilman hallintaan
Tarjoamme ilmastointiratkaisuja rakennuksiin energiatehokkaasta lämmityksestä ja ilmastoinnista kiinteistöautomaatiojärjestelmiin.
- Minimoi lämpimän ja viileän ilman häviöt sisäänkäynnissä Biddle-ilmaverhojen avulla
- Ainutlaatuinen täysin litteä kasetti integroituu saumattomasti alaslaskettuun kattoon eikä häiritse hiljaisella toiminnallaan
- Säilytä korkeat sisäkatot asentamalla lattialämmitys lähellä lattiaa olevan ilman lämmittämiseksi
- Hengitä raikasta ja terveellistä ilmaa, jossa ei ole hometta eikä allergeeneja hyödyntämällä ilmanvaihdossa kytke ja käytä -HRV-tuloilmakoneita
- Integroi helposti kuuman käyttöveden sovellukset keittiöihin ja käymälöihin
- Luotettava infrastruktuurin jäähdytys aina -20 °C lämpötilaan palvelintiloissa
- Älykkäät anturit suuntaavat ilmavirtauksen poispäin henkilöistä ja kytkee yksikön automaattisesti virransäästötilaan tai sammuttaa sen havaitessaan huoneen olevan tyhjä
- Älykkäät ohjelmat tekevät sisäilman ohjauksesta koko rakennuksessa helppoa, ja kiinteistöautomaatiojärjestelmän (BMS) avulla voit integroida ja ohjata kaikkia rakennuksen toimintoja (lämmitys, jäähdytys, sähkö, valaistus, hissit jne.)
Ympyrä sulkeutuu: kohti kiertotaloutta
VRV IV+ lämmön talteenotto ja VRV IV S-sarjan yksiköihin on nyt saatavilla sertifioidun, kierrätetyn kylmäaineen käyttö. Nämä yksiköt käyttävät kierrätettyä kylmäainetta, millä vältetään 150 000 kg uuden kaasun tuotanto vuosittain.
VRV IV⁺
Uudet VRV IV⁺ -järjestelmämme nostivat markkinoiden vertailukohtaa sisäilman mukavuutta ja toimivuutta. Kokonaisrakenteen yksinkertaisuus tarjoaa nopean asennuksen, täyden joustavuuden sekä absoluuttisen tehokkuuden ja mukavuuden.
Johtavat VRV-ulkoyksikkömme

VRV IV lämmön talteenotto
- Johtavaa tehokkuutta ja mukavuutta
- Lämmön talteenottotekniikka kierrättää energiaa sekä tuottaa ilmaista lämmitystä ja kuumaa käyttövettä
- Samanaikainen lämmitys ja jäähdytys ihanteellista mukavuutta varten

VRV IV + lämpöpumppu
- Ihanteellinen ratkaisu erinomaista mukavuutta varten
- Yhteensopiva monien tyylikkäiden sisäyksiköiden kanssa

VRV IV S -sarja
- Erittäin kompakti yksi puhallin säästää tilaa
- Yhteensopiva monien tyylikkäiden sisäyksiköiden kanssa
- Sertifioidun, kierrätetyn kylmäaineen käytöllä

VRV IV C+ -sarja
- Suunniteltu kylmäänkin ilmastoon
- Luotettava lämmitys jopa -25 °C lämpötilassa tehokkuudesta tinkimättä
- Yhteensopiva monien tyylikkäiden sisäyksiköiden kanssa

Liuoslauhdutteinen VRV + -sarja
- Ihanteellinen korkeille rakennuksille
- Vähentää CO2-päästöjä käyttämällä vettä lämmönlähteenä
- Ainutlaatuinen nollalämpöhäviö-periaate maksimoi asennuksen joustavuuden
- Erittäin energiatehokas, saavuttaa korkeat BREEAM- ja LEED-pisteet

VRV IV i -sarja
- Näkymätön asennus pitää yksikön pois näkyvistä
- Ainutlaatuinen VRV-lämpöpumppu sisäasennukseen
- Joustava ja helppo asennus kaikissa rakennuksissa 2-osaisen ulkoyksikön ansiosta
Suunniteltu sisustusta varten
Laajin sisäyksiköiden valikoima. Valitse paras lämmönlähde tiloihin.
Ratkaisun viimeistely
Integroidut ilmanvaihtoratkaisut
Olemme ylpeitä voidessamme tarjota markkinoiden laajimman DX-vaihdinvalikoiman. Olipa kyseessä pieni lämmön talteenottoratkaisu tai suuren mittakaavan tuloilmakoneet, luomme raikkaita, terveellisiä ja mukavia ympäristöjä kaikissa tilanteissa. Kaikki ilmanvaihtoyksiköt integroituvat VRV-järjestelmiimme kytke ja käytä -ratkaisuna.
Älykäs kiinteistönhallinta
Daikinin ansiosta kiinteistönhallinta on helpompaa kuin koskaan. Tarjoamme valikoiman ilmastoinnin ohjausjärjestelmiä, jotka integroituvat VRV-järjestelmään ja auttavat hallitsemaan rakennuksen energiankulutusta tehokkaasti.
- Intuitiivinen käyttöliittymän kosketusnäyttö helpottaa sisäilman hallintaa
- Kytkeydy Daikin Cloud -palveluun, niin voit ohjata järjestelmää mistä ja milloin vain
- Integroi muun valmistajan laitteisto ja luo kustannustehokas pienimuotoinen kiinteistöautomaatiojärjestelmä
Kustannustehokkaat korvaavat vaihtoehdot
Korvaava VRV on kustannustehokas ratkaisu. Se on ihanteellinen vaihdettaessa vanhoja, tehottomia järjestelmiä. Käyttämällä nykyistä putkistoa ja johdotusta vältytään päivittäisen toiminnan keskeytyksiltä.
Ainutlaatuinen automaattisesti puhdistuva tekniikka
Roundflow-yksiköissä ja kanavoitavissa yksiköissä on valinnaiset automaattisesti puhdistuvat suodattimet, jotka lisäävät tehokkuutta, mukavuutta ja luotettavuutta sekä maksimoivat asiakkaiden tai vieraiden tyytyväisyyden.