Energiatehokas ratkaisu pieniin ja keskikokoisiin yritystiloihin.
Energiatehokas
Luokan A++ kausittaisella tehokkuudella lämmityksessä ja jäähdytyksessä Daikin Sky Air vähentää energiankulutusta merkittävästi innovatiivisen tekniikan avulla.
- Vaihteleva kylmäaineen lämpötilatekniikka mukauttaa kylmäaineen lämpötilan automaattisesti kuormitukseen
- Automaattisesti puhdistuvat yksiköt lisäävät säästöjä jopa 50 % vakiomallisiin kasetteihin ja kanavoitaviin yksiköihin verrattuna
- Lämpöpumppu tuottaa uusiutuvan energian avulla lämmityksen talvella ja jäähdytyksen kesällä
Bluevolution-teknologia
Sky Air on myös saatavilla pienimmän hiilijalanjäljen tuottavalla Bluevolution-tekniikalla. Tutustu Bluevolution-valikoimaamme ja lue lisää R-32-kylmäaineen käyttämisen eduista.
Kattava ratkaisu kaupan sisäilman hallintaan
- Minimoi kuuman ja kylmän ilman häviöt sisäänkäynnissä Biddle-ilmaverhojen avulla ja kasvata energiansäästöjä jopa 72 % sähkökäyttöisiin ratkaisuihin verrattuna
- Nauti raittiista ilmasta ilmanvaihtojärjestelmien avulla, jotka hyödyntävät energiatehokasta lämmöntalteenottoa
- Ainutlaatuinen automaattisesti puhdistuva kasetti kerää pölyn ja lian ja lisää toiminnan tehokkuutta jopa 50 % sekä vähentää huoltokustannuksia merkittävästi
- Kanavoitavat yksiköt sulautuvat saumattomasti sisustukseen ja vapauttavat seinätilaa hyllyille ja esittelytelineille
- Daikin Cloud -palvelun avulla voit hallinnoida useita kohteita mistä tahansa
Joustava ratkaisu
Mukautettavissa mihin tahansa pieneen tai keskisuureen kaupalliseen sovellukseen.

Liikkeet ja kaupat
Lisää energiatehokkuutta liittämällä Sky Air Daikinin helppohuoltoiseen, automaattisesti puhdistuvaan Roundflow-kasettiin.

Konesalit
Sky Air on luotettava ja energiatehokas ratkaisu, joka täyttää pienten ja keskisuurten telelaitteiden suojien, palvelinhuoneiden ja laboratorioiden vaatimukset.

Ravintolat
Hyödynnä kokonaisratkaisu, joka täyttää erilaiset kylmäsäilytyksen sekä sisäilman jäähdytyksen ja lämmityksen tarpeet.

Toimistot
Sky Air -ratkaisumme on ihanteellinen pieniin tiloihin, ja kullakin yksiköllä on oma ohjaus.
Suunniteltu sisustusta varten
Laajin sisäyksiköiden valikoima. Valitse paras lämmönlähde tiloihin.
Varustettu innovatiivisella tekniikalla
Sky Air on varustettu vaihtelevalla kylmäaineen lämpötilalla. Tämä ainutlaatuinen tekniikka säätää intuitiivisesti kylmäaineen lämpötilaa sääolosuhteiden ja rakennuksen tarpeiden mukaan.
Sen lisäksi, että Sky Air -järjestelmä toimii aina parhaalla tehokkuudella, vaihteleva kylmäaineen lämpötila myös maksimoi mukavuuden tuottamalla korkeamman ilmavirran lämpötilan, jotta sisäilma pysyy lämpötilaltaan vakaana ja vedottomana, jolloin asiakkaat pysyvät kaupassa pidempään.
Joustava ja helppo asennus
Ulkoyksiköt ovat kompakteja ja helpot asentaa seinää vasten, katolle tai terassille. Sky Air on kustannustehokas ratkaisu uusiin rakennuksiin ja ihanteellinen korvaava järjestelmä vanhoihin, vähemmän tehokkaisiin järjestelmiin, koska se hyödyntää käytössä olevan putkiston ja johdotuksen. Näin vältytään seinärakenteiden avaamisen vaivalta.
Ainutlaatuinen automaattisesti puhdistuva tekniikka
Roundflow-yksiköissä ja kanavoitavissa yksiköissä on valinnaiset automaattisesti puhdistuvat suodattimet, jotka lisäävät tehokkuutta, mukavuutta ja luotettavuutta sekä maksimoivat asiakkaiden tai vieraiden tyytyväisyyden.