Kylmäsäilytysyksikkömme on suunniteltu luotettaviksi ja energiatehokkaiksi kaikenlaisissa pienissä ja suurissa yrityssovelluksissa.
Energiatehokkuus
Lämmöntalteenotto- ja invertteritekniikkamme vähentävät energiakustannuksia merkittävästi. Luokkansa parhaiksi arvioidut kylmäsäilytysratkaisut, Daikinin kylmäsäilytysyksiköt ovat jopa 50 % energiatehokkaampia kuin muut yksiköt. Tämä hyvä tehokkuus antaa sijoitukselle hyvän tuoton.
Luotettava toiminta
Jokainen Daikinin yksikkö testataan huolellisesti tehtaissamme kokoonpanon aikana. Johtavien tekniikoiden ja rakenteiden ansiosta kylmäsäilytysyksiköitämme pidetään markkinoiden kestävimpinä. Korroosionsuojaus ja kestävä kotelo varmistavat pitkän käyttöiän vaativissakin sääolosuhteissa. Koska kylmäsäilytysjärjestelmät ovat liiketoiminnalle elintärkeitä, meillä on kattavat huollon tukitiimit, joilla on valmius toimia hätätilanteessa välittömästi.
Täyttää ja ylittää F-kaasumääräykset
Daikinin kylmäsäilytysyksiköt täyttävät viimeisimpien F-kaasumääräysten tavoitteet. Käyttämällä kehittyneitä tekniikoita kylmäsäilytysyksikkömme ekvivalentti ilmaston lämmitysvaikutus (TEWI) on pienempi, jolloin saadaan parempi energiatehokkuus ja pienempi hiilijalanjälki.
Yhdistyneet kylmät
Tietoja Zanottin hankinnasta
Zanottin hankinnan myötä Daikin voi nyt tarjota monipuolisen tuotevalikoiman kaikkiin kylmäketjuihin, jotka ulottuvat elintarviketuotannossa ja -kuljetuksessa (maakuljetukset) käytetyistä järjestelmistä vähittäismyyjien järjestelmiin.
Tietoja Zanottin tuotevalikoimasta
Zanottin kaupallinen valikoima sisältää suuren määrän erilaisia ravintoloiden, suurten valintamyymälöiden ja jakelukeskusten jäähdytysjärjestelmiä.
Erityisiä ilmankäsittelyjärjestelmiä on saatavana salamin ja juustojen kypsytykseen, viinin säilytykseen ja jalostukseen sekä vilja- ja siemensiilojen jäähdytykseen.
Kaupallisen tuotevalikoiman lisäksi Zanottilla on täydellinen valikoima erilaisiin tarpeisiin kuten kuljetusten, elintarviketeollisuuden, puhdastilojen ja luistinratojen jäähdytykseen.
Suosituimmat kylmäsäilytysratkaisumme
ZEAS -kompressorilauhdutinyksikkö
- Kaupalliseen kylmäsäilytykseen
- DC-invertteri - kompressorilauhdutinyksikkö
- Vähentää energiankulutusta 10 - 35 % verrattuna muihin kuin invertterillä varustettuihin kylmäsäilytystekniikoihin
- Pieni jalanjälki sekä helppo asennus sisä- ja ulkotiloihin
- Älykkäät ohjausvaihtoehdot
- Parannetuilla tekniikoilla ja asetuksilla saadaan aikaan hiljainen toiminta
Conveni-Pack
- Pienten ja suurten yritysten vedenjäähdytykseen, pakastukseen, jäähdytykseen ja lämmitykseen
- DC-invertteri ja lämmön talteenottotekniikka
- Vähentää energiankulutusta jopa 50 % verrattuna muihin kuin invertterillä varustettuihin tekniikoihin
- Modulaarinen rakenne mahdollistaa joustavan asennuksen pieniin ja suuriin kaupallisiin tiloihin
- Parannetuilla tekniikoilla ja asetuksilla saadaan aikaan hiljainen toiminta
Lue lisää
Kylmäsäilytys eri rakennustyypeille
Olitpa sitten kauppias, hotellinjohtaja tai vastaat teollisuuslaitoksesta, Daikinin kylmäsäilytysratkaisut pitävät tilasi viileänä. Aloita hankkeesi kanssamme valitsemalla rakennuksen tyyppi