Die intelligente, sichere und nachhaltige Klimatisierungslösung zum Heizen und Kühlen, und für die Luftreinigung.
Energieeffizienz
- Erhältlich in Bluevolution-Technologie, und damit noch umweltfreundlicher
- Gespeist zu 80 % aus erneuerbarer Energie aus der Luft
- Invertertechnologie senkt den Energieverbrauch um 30 %
- 2-Zonen-Sensor „Intelligent Eye“ und ECONO-Modus vermeiden unnützen Verbrauch
Stets volle Kontrolle
Von nun an wird das Perfera anhand des serienmäßigen DAIKIN Online Controllers bedient.
Laden Sie einfach die DAIKIN Online Controller-App herunter, verbinden Sie Ihr Perfera mit Wi-Fi, und schon können Sie das Raumklima von jedem Ort der Welt aus überwachen und regeln. So einfach geht das.
Komfortable Klimatisierung
Wärmepumpen gewinnen in einem energiesparsamen Prozess die für das Heizen Ihres Zuhauses benötigte Wärmeenergie aus der Außenluft.
Energetisch günstige Klimatisierung
Gespeist aus erneuerbaren Energiequellen und ausgestattet mit DAIKIN Invertertechnologie, verschlingt die Klimatisierung nun nicht mehr Unmengen von Energie.
Saubere und gesunde Luft
Der DAIKIN Flash Streamer entfernt Staubpartikel, Allergene und Gerüche aus der Luft. So haben Sie immer gesunde und saubere Luft im Raum.