Mit Sky Air haben Sie die passende Lösung für Ihr Unternehmen. Klimatisieren Sie Ihr Geschäftslokal mit innovativen Geräten der Sky Air-Baureihe und sparen Sie Energie und Kosten.
Höchste saisonale Effizienz
Die Daikin Sky Air verfügt über eine saisonale Energieeffizienzklasse von A++ für Heizen und Kühlen. Durch innovative Technologien wird der Energieverbrauch deutlich gesenkt:
- Wärmetauscher mit Optimierung des Kältemittelflusses in der häufigsten Betriebsart
- Selbstreinigungseinheiten erhöhen die Einsparungen um bis zu 50% im Vergleich zu Standardkassetten und verdeckten Kanalgeräten
- Wärmepumpen nutzen erneuerbare Energie, um im Winter zu heizen und im Sommer zu kühlen
Bluevolution-Technologie
Sky Air mit Bluevolution Technologie verzeichnet eine hervorragende CO2-Bilanz. Entdecken Sie unsere vollständige Bluevolution-Produktpalette, und erfahren Sie mehr über die Vorteile des Kältemittels R-32. Wir setzen neue Maßstäbe für Umweltverantwortung.
Eine Gesamtlösung für die Klimatisierung Ihres Ladengeschäfts
- Unsere Biddle-Torluftschleier minimieren Verluste von Warm- bzw. Kaltluft durch den Eingang und weisen Energieeinsparungen um bis zu 72 % im Vergleich zu elektrischen Geräten auf.
- Genießen Sie Frischluft dank Lüftungssystemen mit energieeffizienter Wärmerückgewinnung
- Unser Kassettengerät mit einzigartigen Selbstreinigungsfunktion reinigt den Filter von Staub und Schmutz. Dadurch kann die Kosteneffizienz um bis zu 50 % gesteigert werden. Zudem verringern sich die Instandhaltungskosten deutlich.
- Deckeneinbaugeräte für Kanalanschluss fügen sich nahtlos in die Inneneinrichtung ein und lassen Wandflächen frei für Regale und Schaukästen
- Mit dem Daikin Cloud Service können Sie all Ihre Standorte von einem beliebigen Ort aus verwalten
Eine flexible Lösung
Mit Daikin Klimasystemen erhalten Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen. Egal ob Shop, Restaurant, Freizeiteinrichtung oder Geschäftslokal anderer Art - an jedes Gebäude lassen sich unsere Systeme individuell anpassen. Wir arbeiten mit modernsten Technologien und verbessern unsere Systeme laufend - für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz. Intelligente Sensoren und Steuerung sorgen außerdem für maximalen Komfort für Kunden und Mitarbeiter. Entdecken Sie unsere beliebig anpassbaren Systeme für kleine bis mittelgroße Gewerbeeinrichtungen.

Boutiquen und Geschäfte
Erhöhen Sie die Energieeffizienz, indem Sie Ihr Sky Air an unser pflegeleichtes Daikin Roundflow Kassettengerät mit selbstreinigendem Filter anschließen.

Technikräume
Sky Air ist eine zuverlässige und energieeffiziente Lösung, die den anspruchsvollen Bedürfnissen von kleinen und mittleren Telekommunikationseinrichtungen, Serverräumen und Laboreinrichtungen gerecht wird.

Restaurants
Erleben Sie eine Gesamtlösung, die Ihnen ermöglicht unterschiedliche Restaurantbereiche wie Küche, Lager- und Speiseräume individuell zu temperieren. Sowohl Kühl- als auch Heizbetrieb können mittels Daikin Online Controller zentral gesteuert werden.

Büros
Unsere Sky Air-Lösung eignet sich ideal für kleinere Räume, mit separater Regelung für jedes Gerät. Wählen Sie für jedes Bürozimmer und jeden Meetingraum die perfekte Raumtemperatur und sparen Sie Energie dank Bewegungssensoren.
Abgestimmt auf die Raumgestaltung
Wählen Sie aus einer breiten Palette an Innengeräten den besten Emitter für Ihre Räumlichkeiten aus.
Ausgestattet mit innovativer Technik
Sky Air ist mit der VRT-Technik (Variable Kältemitteltemperatur) ausgestattet. Dabei handelt es sich um eine einzigartigeTechnologie, bei der die Kältemitteltemperaturen intuitiv an die Witterungsbedingungen und die Lasten im Gebäude angepasst wird.
Neben der Gewissheit, dass Ihr Sky Air-System jederzeit mit höchster Effizienz läuft, sorgt die variable Kältemitteltemperatur auch für höchsten Komfort. Es wird eine höhere Luftstromtemperatur erreicht, was zur Aufrechterhaltung eines temperaturstabilen, zugluftfreien Raumklimas beiträgt. In einem solchen Umfeld werden Ihre Kunden gerne noch etwas länger in Ihrem Geschäft verweilen.
Flexible und problemlose Installation
Die Außengeräte sind kompakt gebaut und können problemlos an der Wand, auf dem Dach oder auf einer Terrasse installiert werden. Mit Sky Air lassen sich kostengünstige Lösungen für Neubauprojekte realisieren. Da vorhandene Rohrleitungen und Verkabelungen weiterverwendet werden können und keine Wanddurchbrüche ausgeführt werden müssen, eignet sich Sky Air zudem ideal als Austausch-Lösung für ältere, weniger effiziente Systeme.
Einzigartige Selbstreinigungsfunktion
Unsere Round Flow-Kassettengeräte und unsere Deckeneinbaugeräte können optional zusätzlich mit Selbstreinigungsfilter ausgestattet werden. Diese Geräte zeichnen sich durch eine noch höhere Effizienz, mehr Komfort und eine noch höhere Zuverlässigkeit aus und sorgen so bei Ihren Kunden bzw. Gästen für die maximale Kundenzufriedenheit.