Unsere Roundflow Geräte mit einem 360°-Luftstrom sorgen für höchsten Komfort und erreichen eine um bis zu 50 % höhere Energieeffizienz.
Problemlose Instandhaltung
Unsere mit einem speziellen Filter inkl. Selbstreinigungsfunktion ausgestatteten Roundflow Kassettengeräte zeichnen sich durch ein über lange Zeit gleichbleibendes Betriebsverhalten und durch eine um bis zu 50 % höhere Energieeffizienz aus.
Der bei der täglich automatisierten Selbstreinigung erfasste Staub wird in einem Staubkasten gesammelt. Das Fassungsvermögen des Staubkastents ist ausreichend für eine Betriebszeit von 12 Monaten. .
Keine Leiter und kein Techniker sind für die Reinigung notwendig. Zur Leerung des Staubkastens brauchen Sie lediglich einen ganz normalen Staubsauger.
Reale Einsparungen
Wolverhampton, GB
Nach der Installation von Kassettengerät mit Selbstreinigung konnte dieses Ladengeschäft einen im Vergleich zur vorherigen Installation mit Standard-Geräten um 50 % niedrigeren Energieverbrauch verzeichnen.
Fallstudie Coral Wettbüros
Erfahren Sie, wie unseres selbstreinigendes Roundflow Kassettengerät in Coral Wettbüros 50 % mehr Energieeinsparungen erzielt.
Fallstudie C&A
Erfahren Sie, wie unser wassergekühltes VRV-System dem Bekleidungskaufhaus C&A energieeffiziente Klimatisierung, Warmwasser und Lüftung liefert.
Fallstudie K-Way
Erfahren Sie, wie wir eine erstklassige Klimatisierungslösung für ein exklusives Geschäft K-Way in Covet Garden, London, erstellt haben.
Fallbeispiel „Sportisimo“
Erfahren Sie, wie der größte Einzelhändler der Tschechischen Republik mit Hilfe unseres Wärmepumpensystems Energieeffizienz und Komfort in seinen Ladengeschäften steigern konnte.
Technik für Ihren Komfort
Der Intelligente Bewegungssensor ist ein Anwesenheitssensor und erkennt, wo sich Personen im Raum befinden und leitet dann den Luftstrom von diesen Personen ab. Kalte Zugluft gehört damit der Vergangenheit an. Wenn dieser Sensor erkennt, dass sich keine Personen im Raum befinden, wird das System automatisch in den Energiesparmodus versetzt oder ganz ausgeschaltet. Zusätzliche Bodensensoren sorgen dafür, dass kein Temperaturgefälle zwischen Fußboden und Raumdecke entsteht.
Ausgeglichene Luftströme
Der 360°-Luftstrom sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Luft im Raum und vermeidet tote Zonen. Die automatische Vertikal-Schwenkvorrichtung verteilt die Luft gleichmäßig im Raum und hält Temperaturschwankungen auf einem Minimum. Das führt zu weniger EIN/AUS-Zyklen und dies wiederum zu einem niedrigeren Energieverbrauch und somit zu niedrigeren Kosten.
Breiteste Palette an Zierblenden auf dem Markt
Das Roundflow Kassettengerät ist in Weiß oder in Schwarz erhältlich und kann so in jede erdenkliche Innenausstattung eingepasst werden.
7 verschiedene Zierblenden in Versionen „Designer“, „Selbstreinigung“ und „Standard“ erfüllen alle erdenklichen Anforderungen – von normalen bis besonders staubigen Umgebungen.