Aufgrund unserer mehr als 90 Jahre an Erfahrung auf dem Gebiet der Klimatisierung können wir Ihnen Systeme bieten, die zu den energieeffizientesten und zuverlässigsten Lösungen auf dem Markt zählen und für höchsten Komfort sorgen. Sie können aus einer großen Auswahl an Designs wählen, sodass sich das Gerät unauffällig in Ihr Interieur einfügt.
Klimageräte mit der Technologie für die Zukunft
Unsere Klimaanlagen verfügen über die höchsten Energieeffizienzklassen auf dem Markt. Durch die Ausrichtung unserer Systeme auf erneuerbare Energie und energiesparsame Technologien, wie Inverter, können Sie eine Gesamtlösung genießen, die Ihnen einen hervorragenden Komfort bei vernünftigem Energieverbrauch bietet. Aufgrund unseres starken Engagements für die Entwicklung energieeffizienter Lösungen für die Klimatisierung sind unsere Geräte den gesetzlichen Vorgaben um Jahre voraus.
Flexible Kombinationen passen in jedes Zuhause
Split-System
- An 1 Außengerät ist 1 Innengerät angeschlossen
- Für Heizen und/oder Kühlen von 1 Raum
- Problemlose Installation
Multisplit-System
- An 1 Außengerät sind bis zu 5 Innengeräte angeschlossen
- Für Heizen und/oder Kühlen von bis zu 5 verschiedenen Räumen
- Individuelle Regelung in den einzelnen Räumen
Klimaanlagen mit unserer unverkennbaren Invertertechnologie
Energieeffizienz und Umweltverantwortung ist für uns ein besonders wichtiges Thema. Daikin Klimageräte sind alle mit einem Inverter ausgestattet. Dabei handelt es sich um eine Energiespartechnologie. Diese beugt Energieverschwendung bei Klimaanlagen durch Regulierung der Drehzahl des Kompressors vor. Der Inverter verkürzt die Anlaufzeit des Systems, wodurch die gewünschte Raumtemperatur schneller erreicht und konstant aufrechterhalten wird. Mit unserer Invertertechnologie können Sie den Energieverbrauch um bis zu 30 % senken.
Auswahl an preisgekrönten Designs, passend zum Interieur
Aus unserer breiten Auswahl an Innengeräten erstellen wir mit Ihnen gemeinsam eine Klimatisierungslösung, die sich unauffällig in Ihr Interieur einfügt. Entscheiden Sie sich zwischen einem Wandgerät, einem Deckeneinbaugerät oder einem Truhengerät und finden Sie die Klimaanlage, die Ihren Wohnraum am besten ergänzt. Mit einem Split-System können Sie bis zu fünf Geräte an einem Außengerät anschließen und gleich mehrere Räume kühlen.
Stets volle Kontrolle
Laden Sie einfach die Daikin Online Controller-App herunter, verbinden Sie Ihr Daikin Gerät mit Wi-Fi, und schon können Sie das Raumklima von jedem Ort aus überwachen und regeln. So einfach geht das.
Unsere beliebtesten Klimaanlagen

Ururu Sarara
- Premium-Lösung für Heizen, Kühlen, Befeuchtung, Entfeuchtung, Lüftung und Luftreinigung
- Wandgerät mit Energieeffizienzklasse A+++
- Regelung von jedem beliebigen Ort anhand einer App (optional)

Stylish
- Heizen und Kühlen mit Geräten in preisgekröntem Design, verfügbar in 3 Farbvarianten
- Wandgerät: Energieeffizienzklasse bis zu A+++
- Regelung von jedem beliebigen Ort anhand einer App (serienmäßig)

Daikin Emura
- Heizen und Kühlen mit Geräten in preisgekröntem Design, verfügbar in 2 Farbvarianten: mit einem Äußeren in Weiß oder apartem Silber
- Wandgerät mit Energieeffizienzklasse bis zu A+++
- Regelung von jedem beliebigen Ort anhand einer App (serienmäßig)

Perfera
- Für Heizen und Kühlen
- Wandgerät mit Energieeffizienzklasse bis zu A+++
- Regelung von jedem beliebigen Ort anhand einer App (serienmäßig)

Comfora
- Flüsterleise im Betrieb
- 3-D Luftstrom
- Antibakterieller Partikelfilter mit Silber
- Diskrete, elegante Frontblende
Mit seiner neuen Bluevolution-Baureihe bringt Daikin „Komfort“ auf ein neues Niveau. Durch die Verwendung eines neuen Kältemittels, R32, können wir die Energieeffizienz auf bis zu A+++ steigern, und dies sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb.
Erfahren Sie mehr
Klimaanlagen für Zuhause mit der besten Technologie für die Umwelt
Nie wieder zitternd auf der Couch liegen oder bei jeder noch so kleinen Bewegung ins Schwitzen kommen. Für den perfekten Komfort in Ihren eigenen vier Wänden ist die Raumtemperatur ein entscheidender Punkt. Ob Sie es lieber kühler oder wärmer in Ihrem Zuhause möchten, bleibt ganz Ihnen überlassen. Mit den Klimaanlagen von Daikin können Sie Ihre Räume ganz einfach an Ihr Wohlbefinden anpassen und mit der speziellen Daikin Controller-App von überall aus steuern. Je nach Wunsch können Sie sich entscheiden zwischen international anerkannten Designs, wie der Klimaanlage Daikin Emura, die sich jedem Interieur anpasst, oder den Deckeneinbaugeräten für Kanalanschluss, die sich dezent im Hintergrund halten. Dank flexibler Kombinationen können Sie eines oder bis zu neun Innengeräte in Ihrem Zuhause anschließen. Die stylish eleganten Klimageräte vereinen ausgezeichnetes Design und modernste Technologie zu einer preisgekrönten Lösung für die Klimatisierung von Räumen.
Die innovativste Ausstattung für unsere Klimageräte
Auch bei uns wird der Umweltschutz nicht außer Acht gelassen. Daher sind unsere Klimaanlagen mit unserer unverkennbaren Invertertechnologie ausgestattet. Diese spezielle Energiespartechnologie für Klimaanlagen kann den Energieverbrauch um bis zu 30% senken. Dank der verkürzten Anlaufzeit des Systems, wird die gewünschte Raumtemperatur schneller erreicht und konstant aufrechterhalten. Unsere Lösung für die Klimatisierung ist in den höchsten Energieeffizienzklassen eingestuft und durch unsere Passion für die Entwicklung energieeffizienter Systeme sind unsere Klimageräte immer einen Schritt voraus. Klimaanlagen von Daikin ermöglichen die perfekte Raumtemperatur für den optimalen Wohlfühlfaktor in Ihrem Zuhause. Jetzt informieren!