Mit unseren Daikin Klimalösungen können Sie Ihren Besuchern ein komfortables Umfeld bieten und mit Hilfe von energieeffizienten Technologien gleichzeitig Ihre Betriebskosten senken.
Für noch mehr Komfort in Ihrer Freizeit
Ob beim Dampfablassen im Fitnessstudio, beim entspannten Essen mit Freunden im Restaurant oder bei einer lehrreichen Museumsführung - das richtige Klima ist entscheidend dafür, ob wir uns in den Räumlichkeiten wohlfühlen und mit einer schönen Erinnerung nach Hause gehen. Je nach Art der Freizeiteinrichtung werden bestimmte Anforderungen an das optimale Raumklima gestellt. In den Trainingsräumlichkeiten eines Fitnesscenters ist eine gute Lüftung zusätzlich zur Klimaanlage besonders wichtig, wobei selbstverständlich keine Zugluft entstehen darf. Sanitärbereiche und Wellnessbereiche haben wiederum einen hohen Bedarf an Warmwasser. Museen müssen die Innentemperaturen der Ausstellungsräume gezielt temperieren, um wertvolle Kunstwerke und Artefakte zu schützen. Dank des vielfältigen Daikin Produktsortiments, Jahrzehnte langer Expertise und modernsten Innovationen können die Anforderungen für jeden Bereich Ihrer Freizeiteinrichtung individuell abgedeckt werden. Ob Restaurant, Museum, Fitnesscenter etc., bei uns finden Sie für jede Art von Freizeitanlage eine passende Gesamtlösung.
Entdecken Sie unsere Lösungen für Ihr Projekt
Ob kleines Vorhaben oder Großprojekt, Sie finden uns bestens ausgestattet und hochmotiviert. Bei uns finden Sie Lösungen für Heizen, Kühlen, Kältetechnik und Warmwasser für Gebäude aller Größen, für Neu- und Ausbauprojekte sowie für den Austausch und die Modernisierung bereits vorhandener Systeme. Wählen Sie die Größe oder den Bedarf Ihres Projekts aus, und finden Sie das dazu passende System.

Projekte kleinerer bis mittlerer Größe
Sky Air
- Für den Grundbedarf an Klimatisierung
- Ideal für kleinere Räumlichkeiten
- Jedes Gerät wird einzeln geregelt

Projekte mittlerer Größe
VRV
- Flexible Installation für Rundum-Klimatisierung
- Ideal für Räumlichkeiten kleinerer bis mittlerer Größe
- Geräte können einzeln und auch zentral geregelt werden

Großprojekte
Kaltwassersätze und Lüftungslösungen
- Für Rundum-Klimatisierung
- Ideal für mittelgroße bis große Räumlichkeiten
- Zentral gesteuertes System

Restaurants und Küchen
Kältetechnik
- Lösungen für kleinere bis große Kältetechniksysteme
- Flexibel auslegbare Systeme für jede Art von Gebäuden
- Enorme Einsparungen durch Wärmerückgewinnung und Invertertechnologie

Frischluft
Lüftung und Lüftungsgeräte
- Ideal für mittelgroße bis sehr große Räumlichkeiten
- Bringt frische und gesunde Luft ein
- Integrierbar in alle Daikin Lösungen auf Basis unseres Klimatisierungssystems

Intelligente Regelung
Regelungen
- Regeln des Klimatisierungssystems von überall und zu jeder Zeit
- Wahl zwischen zentraler und Vor-Ort-Regelung
- Programmieren von Zeitplänen
- Optimieren des Energieverbrauchs mit Hilfe unserer Werkzeuge für das Energiemanagement
- Problemlose Integration mit Anlagen und Ausrüstungen anderer Hersteller

Wellness- und Fitness-Einrichtungen
Daikin Altherma Flexi-Geräte
- Stellt große Warmwassermengen bereit
- Warmwasserbereitung mittels Wärmerückgewinnung
Wir sind für Sie da!
Ein gut gewartetes HLK-System schafft Nutzen und Kontinuität. Durch Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Anlage wird sichergestellt, dass Sie eine angenehme Umgebung für Ihre Besucher haben.
Erfahren Sie mehr
Qualität stellt hohe Ansprüche
Ihre Kunden haben genauso hohe Ansprüche wie Sie. Neben moderner Ausrüstung, elegantem Interieur, kompetenter Beratung und vielfältigem Angebot gehört auch ein ausgeklügeltes Klimamanagement zu einer erfolgreichen Freizeiteinrichtung. Die Anforderungen sind von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Daikin stellt sich jeder Herausforderung und entwickelt gemeinsam mit Ihnen das passende Konzept für die Bedürfnisse Ihres Gewerbes. Neben Klimaanalagen bieten wir außerdem Wärmepumpen wie die Daikin Altherma 3 Baureihe, Lüftungsanlagen, Warmwasseraufbereitung und vieles mehr. Und dazu gehört selbstverständlich nur das beste Service. Unsere Fachpartner sorgen für den fachgerechten Einbau und die regelmäßige Wartung der Geräte. Vertrauen Sie auf geprüfte Qualität und lehnen Sie sich zurück.
Effizienz ist unser Motto
Daikin wurde 1924 in Japan gegründet und blickt seitdem auf langjährige Erfahrung im Bereich Klimatechnik zurück. Als Hersteller hochwertiger Klimageräte sind wir stets bestrebt, unsere Technologien weiter zu optimieren und bleiben immer am Puls der Zeit. Umweltverantwortung ist uns dabei ein besonderes Anliegen. Energiesparende Geräte tragen zu einer besseren Umweltbilanz bei und halten sowohl Betriebskosten als auch Wartungskosten gering. Moderne Technologien wie Wärmerückgewinnung, Roundflow Kassettengeräte mit Selbstreinigungsfunktion und intelligente Regelungssysteme sind nur einige von vielen Methoden für einwandfreie Energieeffizienz bei verlässlicher Leistung.