Aktualisieren Sie Ihre Anlage, um ihre Energieeffizienz zu verbessern, die Energiekosten zu senken und unerwartete Ausfälle zu vermeiden, damit Sie das ganze Jahr über Ihren Komfort genießen können.
Schneller und qualitativ hochwertiger Austausch
Egal ob Sie Geschäfts- oder Eigenheimbesitzer sind, Ihre HVAC–Anlage stets am neuesten Stand zu halten hat höchste Priorität, um mit voller Kapazität arbeiten zu können. Von der Einhaltung neuer Vorschriften bis hin zur Einführung modernster und energieeffizientester Technologien - wir können Ihre Anlage so aufrüsten, dass sie sowohl ihre Zuverlässigkeit verbessert als auch langfristig die Kosten senkt.
1. Weiterverwendung von Kondensatleitungen
Langlebige PVC-Rohre können problemlos weiterverwendet werden. Es sind lediglich Abflusstests erforderlich.
2. Weiterverwendung von Kältemittelleitungen
Dank des niedrigen Betriebsdrucks des Systems funktioniert VRV-Q auch mit für R-22 ausgelegten Leitungen.
3. Weiterverwendung von Kältemittel-Abzweigleitungen
Bei Umrüstung eines Daikin VRV-Systems bestehen keinerlei Restriktionen. Bei Fremdsystemen muss sichergestellt werden, dass die Verrohrung einem Druck von 33 Bar standhalten kann.
4. Weiterverwendung der Verkabelungen für Fernbedienungen
Bei Umrüstung eines Daikin VRV-Systems kann die Verkabelung weiterverwendet werden. In anderen Fallen ist eine Weiterverwendung vom Kabeltyp abhängig.
5. Weiterverwendung der Innen-Außen-Verkabelung
Verwenden Sie die vorhandene Verkabelung, wenn Sie Ihr Daikin VRV System erneuern. In anderen Fällen kommt es auf die Art des Kabels an.
6. Innengeräte
Innengeräte müssen ausgetauscht werden.
7. Außengeräte
Außengeräte müssen ausgetauscht werden.
Keine Unterbrechungen des täglichen Geschäfts
- Kombinieren Sie vorhandene Komponenten mit unseren Austauschtechnologien, um eine qualitativ hochwertige Erneuerung zu erhalten
- Die Umrüstungen finden wochenends statt, um Unterbrechungen der täglichen Abläufe zu vermeiden
Sicherheit
- Ihre Anlage erfüllt die Vorgaben der EG-Richtlinien
- Vermeidung von möglichen Ausfällen, die bei veralteten Anlagen eventuell auftreten können
- Sorgen Sie für einen reibungslosen Geschäftsbetrieb
Niedrigere Kosten
- Systemumrüstungen sind preisgünstiger als Neuinstallationen
- Keine Umsatzverluste durch Betriebsstörungen
Ablösen von Systemen anderer Hersteller
- Wir können die Anlagen Dritter problemlos durch höchsteffiziente und flexible Daikin Produkte ersetzen
Austauschlösungen für Eigenheimbesitzer
Mit unseren Austauschlösungen können Hausbesitzer ihre Wärmepumpe mit den modernsten Technologien so anpassen, dass sie den höchsten Komfort erreichen können. Installationskosten bleiben niedrig, da nur Innen- und Außengeräte ausgetauscht werden müssen.
Als Eigenheimbesitzer profitieren Sie von:
Design und Funktionalität
Eine Modernisierung zu einem R-410A oder R-32 System bietet Ihnen eine große Auswahl an „state-of-the-art“ Innengeräten
Fortgeschrittene Technologie
Einzigartige Kombination aus Ent- / Befeuchtung, Lüftung und Reinigung mit einer Verbindung zum Daikin Online Controller
Leiser Betrieb
Der Geräuschpegel für Innengeräte kann bis zu 19dB(A) niedrig sein
Sparen Sie an laufenden Kosten
Sie können bis zu 50% an Energiekosten sparen, wenn Sie Ihr altes Klimatisierungssystem austauschen
Weitere Literatur
Erfahren Sie mehr über unsere Austauschlösungen