Von kleinen Wärmerückgewinnungssystemen bis hin zu großflächigen Lüftungsgeräten – bei Daikin finden Sie eine Vielzahl von Lösungen für die Lüftung, die für eine frische, gesunde und komfortable Atmosphäre zu Hause, im Gewerbe und in der Industrie sorgen.
Bereitstellung frischer und sauberer Luft
Die luftdichte Infrastruktur von modernen Gebäuden garantiert zwar hervorragende Isolierung und höchste Energieeffizienz, jedoch bedeutet das auch einen möglichen Mangel an Frischluft, wodurch sich Feuchtigkeit, Mikroben und Allergene ansammeln können. Die Antwort auf dieses Problem finden Sie unter einer Vielzahl von Daikin Lüftungslösungen, die auf die effizienteste Weise für frische und saubere Luft sorgen.
Lüftungslösungen
Um eine optimale Lüftung zu erreichen, hält Daikin den höchsten Standard für Energieeffizienz und Flexibilität aufrecht und sorgt für die bestmöglichste Raumluftqualität. Zur Erreichung sauberer Raumluft sorgt Daikin dafür, dass die Lüftungsprodukte nahtlos in eine Wärmepumpen-Gesamtlösung integriert sind. Das bedeutet: wir verringern die Anzahl der einzelnen Systeme und unabhängigen Lieferanten, um so ein komplettes HLK-System zu liefern.
Frische und reine Raumluft
Bei der perfekten Klimatisierung von Räumen und Gebäuden mit Hilfe unserer Lüftungssysteme sind 5 wesentliche Qualitätskriterien für die Konditionierung der Raumluft zu beachten.
- Lüftung: sorgt für die Zufuhr von Frischluft
- Wärmerückgewinnung: gewinnt Wärme und Feuchtigkeit aus der abgeführten Luft zurück, damit höchster Komfort und höchste Effizienz gegeben sind
- Luftaufbereitung: heizen oder Kühlen der zugeführten Frischluft zur Maximierung des Komforts und Minimierung der Last für das Klimatisierungssystem
- Befeuchtung: optimiert die Balance zwischen Feuchtigkeit der Raumluft und der Außenluft
- Filterung: entfernt Staub, Schadstoffe und Gerüche aus der Luft
Daikin Frischluft-Portfolio
Alle unsere Lüftungsgeräte bieten Wärmerückgewinnung als Standardfunktion an und können bis zu 81 % der abgehenden Wärme zurückgewinnen. Bei uns finden Sie eine breite Palette von Lösungen, mit denen Sie nahezu jede Anwendung realisieren können - von Systemen mit gerade mal 10 m³/h bis zu 140.000 m³/h.
Lüftung mit Wärmerückgewinnung (VAM)
- Wärme- und Feuchtigkeitsrückgewinnung
- Erzielen einer freien Kühlung mit frischer Außenluft
- Verfügbar als separates Gerät oder kombinierbar mit Sky Air- oder VRV-Systemen
Modular L (Smart)
- Wärmerückgewinnungsgerät
- Gegenstrom-Plattenwärmetauscher
- ESP bis zu 600 Pa
- Verfügbar als separates Gerät oder kombinierbar mit Sky Air- oder VRV-Systemen
Lüftung mit Wärmerückgewinnung (VKM)
- Wärme- und Feuchtigkeitsrückgewinnung
- Befeuchtung und Luftbehandlung (Vorbehandlung) der einströmenden Luft
- Erzielen einer freien Kühlung mit frischer Außenluft
- Plug-&-Play-Anschluss mit Daikin VRV-Gerät(en)
Lüftungsgeräte (AHU)
- Anpassbare Lösung für Lüftung und Luftbehandlung, um eine maximale Regelung der Luftqualität zu erreichen
- Wärme- und Feuchtigkeitsrückgewinnung
- Befeuchtung und Luftbehandlung der einströmenden Luft
- Plug-&-Play-Anschluss mit Daikin Kaltwassersatz oder VRV-Gerät(en)
Rooftops
- Wärmepumpe mit integrierter Belüftung
- Erreicht Kühlung mit frischer Außenluft
- Einfach zu installieren
Lüftung für jeden Gebäudetyp
Unabhängig davon, ob Sie Ladeninhaber oder Hotelmanager sind: unsere Daikin Lüftungsoptionen helfen Ihnen, eine frische, gesunde und komfortable Umgebung zu schaffen. Beginnen Sie Ihr Projekt mit uns, indem Sie den Gebäudetyp auswählen.