Daikin VRV Summit 2020
Im Rahmen des Daikin „VRV Summit 2020“ im Februar wird Daikin die nächsten Schritte in Richtung CO2-Neutralität des Unternehmens über alle Business Units, Produkte und Dienstleistungen hinweg aufzeigen.
Was für viele die schönste Zeit des Jahres ist, bereitet anderen schweißtreibende Tage und schlaflose Nächte. So wie Geschmäcker verschieden sind, ist auch das Temperaturempfinden der Menschen unterschiedlich. Wir bei Daikin verstehen das und finden deshalb gemeinsam mit Ihnen die Lösung für Ihr optimales Raumklima. Egal ob für Kühlen im Sommer oder Heizen im Winter.
Passen Sie Ihr Klima Ihrem Lebensstil an
Genießen Sie die Vorzüge verlässlicher Lösungen
Senken Sie Ihre Energiekosten
Regeln Sie Ihr Klima von jedem Ort aus
Egal ob Sie mit erneuerbarer Energie heizen möchten oder herkömmliche Brennstoffe zur Wärmeversorgung bevorzugen, wir bieten passgenaue Modelle, die auf Ihren Bedarf und Ihr Budget zugeschnitten sind. Ob Neubau, Umbau oder Renovierung - wir haben die passende Lösung für Sie!
Wussten Sie, dass Klimaanlagen mit Wärmepumpenfunktion sowohl kühlen als auch heizen können? Dank unserer umfangreichen Palette an Klimageräten findet jeder das passende Modell - vom günstigen Einsteigergerät bis zum eleganten Designermodell.
Geben Sie uns Feedback und gewinnen Sie als Daikin Kunde ein Apple iPad 9,7" WiFi 32GB!
Wenn die Temperatur unter den Gefrierpunkt sinkt, ist es wichtig, dass Sie das richtige System haben, um ein ideales Raumklima zu erhalten.
Die Stylish vereint ausgezeichnetes Design und modernste Technologie für den individuellen Klimakomfort.
Die Daikin Altherma 3 H HT Hochtemperatur Luft-Wasser-Wärmepumpe liefert Heizung, Kühlung und Warmwasser und ist ideal bei Modernisierungen.
Ob Wohnungseigentümer, Betreiber eines Geschäfts oder Hotelmanager – bei Daikin finden Sie Lösungen für jeden Bedarf an Heizen und Kühlen. Beginnen Sie Ihr Projekt mit uns, indem Sie den Gebäudetyp auswählen.
Wir sind der Ansicht, dass es immer Raum für Weiterentwicklung gibt. Und genau diese Ansicht ist die treibende Kraft hinter allem, was wir bei Daikin tun. Von kleinen Verbesserungen im Produktionsprozess bis hin zu bedeutenden Durchbrüchen, die Energieeinsparungen von bis zu 70 % ergeben: Unser Handeln ist stets auf die Anregung technischer Weiterentwicklungen ausgerichtet. In unserem unternehmenseigenen Entwicklungszentrum, dem European Development Centre, und mit dem Schwerpunkt auf Energieeffizienz bei unseren Produkten entwickeln und produzieren wir Klimatechnik in Europa für Europa.
Bei Daikin finden Sie eines der umfassendsten Portfolios an Lösungen für Heizen und Kühlen und somit für jede Gegebenheit und jeden Bedarf das geeignete System. Wählen Sie eine Anwendung aus, und erfahren Sie mehr über die verfügbaren Lösungen.